StarTech.com

ポールマウント型液晶モニターアーム クランプ式/グロメット式 多関節タイプ USB 2ポート搭載 VESA規格34インチディスプレイ対応

液晶モニターアーム | VESA規格34インチディスプレイ対応 | ケーブル収納可能 | 2年間保証

製品ID: ARMPIVOT2USB3

  • 34インチまでのディスプレイを可動アームにマウントし省スペースを実現
  • モニタの調整が簡単な多関節アーム。支柱周りで高さ調節が可能
  • チルト、パン、回転機能でビュー角度を調整
  • 最大8kgまでの積載が可能な堅牢で安定したアルミ製ディスプレイマウント
  • モニタの着脱や交換が簡単にできるクイックリリース式VESAマウント
¥22,515 JPY 税抜
¥24,766 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取り付けオプション デスク&グロメットクランプ
取付け面厚さ デスククランプ:テーブル厚さ 10mm - 50mm
グロメットクランプ:テーブル厚さ 10mm - 50mm
壁取り付け可能 なし
多関節アーム あり
対応ディスプレイ数 1
性能
Maximum Height 24.4 in [620 mm]
Minimum Display Size 17in
スイベル / ピボット 支柱周りで+/-90°
ショルダー部分で+/-180°
エルボー部分で+/-90°
チルト +90° / - 90°
ディスプレイ回転 +90° / - 90°
パン +90° / - 90°
可搬重量 17.7 lb [8 kg]
最大ディスプレイサイズ 34"
最大延長時のアーム長さ 20.2 in [514 mm]
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ブラック
製品幅 35.000
製品重量 3250.000
製品長さ 23.4 in [59.4 cm]
製品高さ 620.000
パッケージ情報
Package Height 117.000
Package Length 240.000
Package Width 435.000
工場出荷時(パッケージ)重量 4150.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ベース部分
1 - アーム(下)
1 - アーム(上)
1 - 支柱
1 - VESAプレート
1 - アームショルダー
1 - ツールホルダー
1 - ケーブル結束クリップ
1 - グロメット プレート
1 - グロメットネジ
1 - 3mm 六角レンチ
1 - 6mm 六角レンチ
4 - M4 x 12mm ネジ
4 - M5 x 12mm ネジ
4 - ワッシャ

認証