StarTech.com

一面液晶モニターアーム 水平可動式2関節ディスプレイアーム アルミ プレミアム

ディスプレイアーム | 最大34インチのVESA規格モニタや iMac、Apple Cinema Display、Thunderboltディスプレイに対応

製品ID: ARMPIVOTB2

  • 34インチまでのディスプレイをマウントし省スペースを実現。VESA規格マウント、iMac、Apple Cinema、Thunderboltディスプレイにも対応(設置用金具付属)
  • モニタの調整が簡単な多関節アーム。支柱周りで高さ調節が可能
  • チルト、パン、回転機能でビュー角度を調整
もっと見る
  • モニタの調整が簡単な多関節アーム。支柱周りで高さ調節が可能
  • スライド&クリック接続のツールレス簡単組み立て
¥19,180 JPY 税抜
¥21,098 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 10 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取付け面厚さ デスククランプ:テーブル厚さ 20mm - 60mm
グロメットクランプ:テーブル厚さ 20mm - 60mm
グロメットマウント穴サイズ:10mm - 60mm
対応ディスプレイ数 1
性能
Fits Curved Display あり
Fits UltraWide Displays あり
チルト +90° / -15°
ディスプレイ回転 360°
パン +180° / -180°
可搬重量 30.9 lb [14 kg]
最大ディスプレイサイズ 34"
特記 / 必要条件
注意 This mount supports monitors up to 34”, including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 30.9 lb. (14 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 26" (66 cm).
物理的特徴
製品幅 12.6 in [320 mm]
製品重量 89.9 oz [2546 g]
製品長さ 12.6 in [320 mm]
製品高さ 20.5 in [520 mm]
パッケージ情報
Package Height 5.7 in [145 mm]
Package Length 18.3 in [465 mm]
Package Width 8.9 in [225 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 114.4 oz [3240 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - モニタマウント部分
1 - スイベル アーム
1 - 支柱・クランプ部分
4 - 表面プロテクター
1 - フランジマウント
1 - トルクスレンチ
1 - 3mm 六角レンチ
1 - 4mm 六角レンチ
1 - アクセスカード
2 - モニタマウントネジ
4 - VESAネジ
1 - 取扱説明書

認証