StarTech.com
未発売

ドッキングステーション取付金具 VESA規格対応 スチールブラケット

モニター背面に固定できる取付プレート | StarTech.com製ドックやハブに対応

製品ID: SSPMSVESA

  • StarTech.com製ドッキングステーションをVESA互換モニタの背面に固定し省スペースを実現
  • 75x75mm または 100x100mmのVESA規格ネジ穴パターン対応モニタの背面に適合
  • 厚さ3.3mmの10ゲージスチールを使用した堅牢な設計
もっと見る
  • VESA互換固定プレートとネジ付属のドック/ハブマウントキット
  • TAA準拠
¥4,595 JPY 税抜
¥5,054 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
特記 / 必要条件
注意 モニタ背面の凹み部分にアダプタをつける場合:製品に付属のネジとスペーサーを使用し、7mmまでの深さでVESAパターンに取り付けることができます。凹みの深さが7mm以上の場合は、付属品のネジよりも長いネジを使用する必要があります。
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 120.000
製品重量 500.000
製品長さ 213.500
製品高さ 3.200
パッケージ情報
Package Height 0.5 in [12 mm]
Package Length 11.4 in [290 mm]
Package Width 5.7 in [145 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 19.1 oz [540 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - VESAマウントブラケット
4 - M3-0.5 x 5mm 皿ネジ
4 - M4 x 12mm ネジ
4 - M4 x 20mm ネジ
4 - 樹脂スペーサー
1 - クイックスタート ガイド

認証

関連製品

ドッキングステーション取付金具 スチールブラケット
未発売
SSPMSUDWM
ドッキングステーション取付金具 スチールブラケット

壁面/デスク裏に固定できる取付プレート | StarTech.com製ドックやハブに対応

¥3,445 税抜
¥3,789 税込

別売アクセサリー