StarTech.com

デュアル液晶モニタースタンド 2面横型

デュアルモニターマウント | ロープロファイルベース | スチール & アルミ | 最大24インチモニタ対応

製品ID: ARMBARDUO

  • 24インチまでのモニタ2台をマウントし、デスクスペースを広く使いながら作業効率をアップ
  • ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅66.8cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)
  • 2画面がきっちり揃うクロスバー設計のフリースタンド型モニタスタンド
もっと見る
  • 支柱周りでの高さ調節と+/-15度のチルト機能でビュー位置をカスタマイズ可能
  • VESA 75x75/100x100対応、モニタ1台あたり8kgの積載が可能なスチール&アルミ製スタンド
¥15,556 JPY 税抜
¥17,111 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取り付けオプション デスクトップスタンド
壁取り付け可能 なし
多関節アーム なし
対応ディスプレイ数 2
性能
Maximum Height 15.9 in [405 mm]
スイベル / ピボット 各ディスプレイで360°回転
チルト +/-15
可搬重量 17.7 lb [8 kg]
最大ディスプレイサイズ 24in
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ Steel, Aluminum and Plastic
ブラック
製品幅 7.1 in [18 cm]
製品重量 13.6 lb [6.2 kg]
製品長さ 37.4 in [95 cm]
製品高さ 16.1 in [41 cm]
パッケージ情報
Package Height 4.8 in [12.1 cm]
Package Length 12 in [30.5 cm]
Package Width 28.2 in [71.7 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 16.4 lb [7.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 支柱
1 - ベースプレート
3 - M6x15 ネジ
1 - ケーブル結束クリップ(支柱)
1 - 支柱キャップ
1 - 高さ調節リング
1 - クロスバー
2 - VESA モニターマウント
8 - M4x12 ネジ
8 - M4x30 ネジ
8 - 樹脂スペーサー
1 - 六角棒レンチ (3mm)
1 - 六角棒レンチ (4mm)
2 - ケーブル結束クリップ(クロスバー)
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

液晶モニターアーム 2面対応 水平可動式3関節アーム
ARMDUAL
液晶モニターアーム 2面対応 水平可動式3関節アーム

モニターマウント | クランプ式/グロメット式に対応 | 高さ調節に対応 | 12インチ - 24インチモニタに対応

¥24,168 税抜
¥26,584 税込
液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーションアーム プレミアム
ARMDUAL30
液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーションアーム プレミアム

モニターマウント | 高さ調節に対応 | 横向きや縦向きの設定が可能 | 工具の準備不要

¥29,605 税抜
¥32,565 税込
2面デュアル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式固定
ARMSLIMDUO
2面デュアル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式固定

可動域が広い多関節アームに最大32インチのモニター2台をマウントし作業効率をアップ

¥25,621 税抜
¥28,183 税込

別売アクセサリー