StarTech.com

液晶モニターアームスタンド 2画面対応 多関節アーム スチール&アルミ製

モニタースタンド | 高さ調節可能 | 最大32インチモニタに対応

製品ID: ARMDUALSS

  • 単一ベースに32インチまでのモニタ2台を設置し省スペースを実現(ディスプレイ1台あたり8kgの耐荷重)
  • ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅77.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)
  • 支柱周りで42.4cmの高さ調節に対応するフリースタンド型モニタアーム
もっと見る
  • 縦横の画面回転、+90/-40度のチルト、+/-90度のスイベルに対応
  • 最大アーム延長42.2cm
¥24,241 JPY 税抜
¥26,665 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
ケーブル管理 あり
取り付けオプション デスクトップスタンド
向き Horizontal
多関節アーム あり
対応ディスプレイ数 2
性能
チルト +90° / -40°
ディスプレイ回転 +180° / -180°
パン +90° / - 90°
可搬重量 17.7 lb [8 kg]
最大ディスプレイサイズ 32in
最大延長時のアーム長さ 16.6 in [422 mm]
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ Aluminum, Steel and Plastic
ブラック&シルバー
製品幅 11.4 in [290 mm]
製品重量 146.5 oz [4150 g]
製品長さ 33.9 in [860 mm]
製品高さ 23.2 in [590 mm]
パッケージ情報
Package Height 3.9 in [10 cm]
Package Length 21.7 in [550 mm]
Package Width 12.3 in [312 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 183.7 oz [5205 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 2 - スイベルアーム
1 - 支柱
1 - ベース
1 - ショルダー
1 - ケーブル結束クリップ
2 - VESAマウント
8 - M4 x 12mm ネジ
8 - M4 x 16 mm ネジ
8 - M5 x 12mm ネジ
8 - M5 x 16mm ネジ
8 - M4 x 20mm ネジ
8 - M5 x 20mm ネジ
8 - ワッシャ
16 - スペーサー
1 - 3mm 六角レンチ
1 - 4mm 六角レンチ
1 - 6mm 六角レンチ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

デュアル液晶モニタースタンド 2面横型
ARMBARDUO
デュアル液晶モニタースタンド 2面横型

デュアルモニターマウント | ロープロファイルベース | スチール & アルミ | 最大24インチモニタ対応

¥15,556 税抜
¥17,111 税込
デュアル液晶モニタースタンド 2面縦型
ARMBARDUOV
デュアル液晶モニタースタンド 2面縦型

モニタ2台をモニタスタンドにマウントし、作業効率を高めデスクスペースを有効に活用

¥15,471 税抜
¥17,018 税込
シングル液晶モニタースタンド 角度と高さの調整に対応 スチール製 シルバー
ARMPIVSTND
シングル液晶モニタースタンド 角度と高さの調整に対応 スチール製 シルバー

VESA規格対応モニタースタンド | iMac/ Apple Cinema Display/ Thunderboltディスプレイにも対応 | 最大34インチモニタ対応

¥16,359 税抜
¥17,994 税込

別売アクセサリー