StarTech.com
Coming Soon

壁掛けモニターアーム 水平可動式2関節アーム 奥から手前への引出し距離26cm

壁掛け金具(アームタイプ) | アルミ製 | 工具不要 | 最大30インチモニタ対応

製品ID: ARMWALLDS2

  • 30インチまでのディスプレイ1台を壁面に設置。画面が共有しやすく省スペースにもなるウォールマウント
  • 26センチまで伸ばせるスイベルアーム。2つのスイベルポイントで柔軟な動きが可能
  • スライド&クリック接続のツールレス簡単組み立て
もっと見る
  • +/-180°のパン、+90°/-15°のチルト、回転機能でビュー角度を調整可能
  • 最大14kgのVESA規格対応ディスプレイ(75x75、100x100)をサポートする堅牢で安定したアルミ設計
¥17,887 JPY 税抜
¥19,317 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
ケーブル管理 あり
取り付けオプション 壁面
多関節アーム なし
対応ディスプレイ数 1
性能
Minimum Display Size 13インチ
スイベル / ピボット 壁面で+/-180°
エルボー部分で360°
チルト +90° / -15°
ディスプレイ回転 360°
パン +180° / -180°
可搬重量 30.9 lb [14 kg]
最大ディスプレイサイズ 30in
最大延長時のアーム長さ 10.2 in [260 mm]
高さ調節 なし
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
シルバー
製品幅 5.4 in [136 mm]
製品重量 42.4 oz [1200 g]
製品長さ 6.9 in [176 mm]
製品高さ 13 in [330 mm]
パッケージ情報
Package Height 3.9 in [100 mm]
Package Length 13.4 in [340 mm]
Package Width 7.4 in [188 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 53.7 oz [1520 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ウォールマウント
1 - スイベル アーム
1 - モニタ取付け
1 - M3 六角レンチ
4 - つまみネジ
2 - ウォールプラグ
2 - 取り付けネジ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

壁掛けモニターアーム 水平可動式3関節アーム 奥から手前への引出し距離52cm
ARMWALLDSLP
壁掛けモニターアーム 水平可動式3関節アーム 奥から手前への引出し距離52cm

壁掛け金具(アームタイプ) | アルミ製 | 工具不要 | 最大30インチモニタ対応

¥23,123 税抜
¥24,972 税込