StarTech.com

1面シングル液晶モニターアーム+ノートパソコンアームスタンド

デスクからノートパソコンを持ち上げ、仕事がはかどるデュアルディスプレイのワークスペースを設定

製品ID: ARMUNONB

  • モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを最適化
  • ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合
  • ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅74.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)
もっと見る
  • 15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)
  • 8Kgまでのノートパソコンに対応
¥20,903 JPY 税抜
¥22,993 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取り付けオプション デスククランプ
壁取り付け可能 なし
多関節アーム あり
対応ディスプレイ数 1
性能
Laptop Arm Extension 15 in [381 mm]
Minimum Display Size 15in
スイベル / ピボット ディスプレイ180°回転
チルト -90° / +85°
ディスプレイ回転 360°
ノートパソコントレイ チルト 90° tilt from horizontal to vertical
取付け面厚さ 90 mm
可搬重量 17.6 lb [8 kg]
最大ディスプレイサイズ 27in
最大延長時のアーム長さ 22 in [558.7 mm]
特記 / 必要条件
注意 ノートパソコン用トレイアームの最大延長距離は、ポールからトレイ中央までの値です。
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ノートパソコントレイ 幅 12.6 in [320 mm]
ノートパソコントレイ 高さ 9.4 in [240 mm]
ブラック
製品幅 14.2 in [36 cm]
製品重量 10.9 lb [4.9 kg]
製品長さ 22.4 in [57 cm]
製品高さ 23.6 in [60 cm]
パッケージ情報
Package Height 6 in [15.2 cm]
Package Length 18.9 in [47.9 cm]
Package Width 13.4 in [34 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 13.7 lb [6.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - スイベル アーム
1 - 延長アーム
1 - ノートパソコントレイ
1 - スプリング式アーム
1 - ポールとクランプ
4 - M4x12 ネジ
4 - M4x30 ネジ
4 - M5x12ネジ
1 - M6x25ネジ
4 - M5ナット
1 - M3 六角棒レンチ
1 - M5 六角レンチ
4 - スペーサー
1 - 高さ調節リング
1 - ケーブル結束クリップ(ポール)
2 - ケーブル結束クリップ(ノートパソコンアーム)
4 - ゴムパッド
1 - プラスチック キャップ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定
ARMSLIM
1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定

ディスプレイをデスク面またはグロメット穴を使ってマウント。スプリング式高さ調整、ケーブル結束機能付き

¥19,716 税抜
¥21,687 税込
シングル液晶モニタースタンド 角度と高さの調整に対応 スチール製 シルバー
ARMPIVSTND
シングル液晶モニタースタンド 角度と高さの調整に対応 スチール製 シルバー

VESA規格対応モニタースタンド | iMac/ Apple Cinema Display/ Thunderboltディスプレイにも対応 | 最大34インチモニタ対応

¥16,359 税抜
¥17,994 税込
1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定
ARMPIVOTE
1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定

VESA互換モニターマウント |クランプ/グロメット固定方式 | 高さ調整可能 | 最大34インチモニタ対応

¥13,612 税抜
¥14,973 税込

別売アクセサリー