StarTech.com

デュアル液晶モニタースタンド 2面縦型

モニタ2台をモニタスタンドにマウントし、作業効率を高めデスクスペースを有効に活用

製品ID: ARMBARDUOV

  • 2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使える快適な環境を設定
  • 1台につきサイズ27インチ、重さ10kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド
  • 丈夫なスチール製
  • 長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能
もっと見る
  • +/-45°のチルト(傾き)と+/-45°のスイベル(旋回)でスクリーン角度の調整が簡単
  • 360°フル回転
  • ケーブル管理
¥15,471 JPY 税抜
¥17,018 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取り付けオプション デスクトップスタンド
向き Vertical
壁取り付け可能 なし
対応ディスプレイ数 2
性能
Fits UltraWide Displays あり
Minimum Display Size 13インチ
スイベル / ピボット +/-45°
チルト + 45° / - 45°
ディスプレイ回転 360°
可搬重量 22.1 lb [10 kg]
最大ディスプレイサイズ 27in
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 12.4 in [31.6 cm]
製品重量 8.9 lb [4 kg]
製品長さ 17.1 in [43.4 cm]
製品高さ 32.2 in [81.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 4.3 in [10.9 cm]
Package Length 12.9 in [32.8 cm]
Package Width 18.2 in [46.3 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 10.7 lb [4.8 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 下部ポール
1 - 上部ポール
1 - ベースプレート
2 - VESA モニターマウント
1 - ポールコネクタ
2 - ケーブル結束クリップ
1 - キャップ
1 - 3mm 六角レンチ
1 - 5mm 六角レンチ
1 - 6mm 六角レンチ
8 - M4x12mm ネジ
8 - M5x12mm ネジ
8 - ワッシャ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

液晶モニターアーム 上下2面対応 スチール製
ARMDUALV
液晶モニターアーム 上下2面対応 スチール製

モニターマウント | クランプ式/グロメット式に対応 | 高さ調節に対応 | 最大27インチモニタに対応

¥13,191 税抜
¥14,510 税込

別売アクセサリー