StarTech.com

アーム式テレビ壁掛け金具 水平2面対応 シングルアームタイプ

2台のモニタを壁面に設置しスペースをセーブ

製品ID: ARMDUALWALL

  • 15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ
  • 2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置
  • アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能
  • 丈夫なスチール製
もっと見る
  • 180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能
  • +/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定
  • モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能
  • 1台あたり5kgのモニタをサポート
¥16,133 JPY 税抜
¥17,746 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取り付けオプション 壁面
向き Horizontal
対応ディスプレイ数 2
性能
Minimum Display Size 15in
スイベル / ピボット 180
チルト + 15° / - 15°
ディスプレイ回転 360°
可搬重量 11.1 lb [5 kg]
最大ディスプレイサイズ 24in
最大延長時のアーム長さ 23 in [585 mm]
物理的特徴
製品幅 3 in [75 mm]
製品重量 7.1 lb [3.2 kg]
製品長さ 26.8 in [68 cm]
製品高さ 7.6 in [19.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 4.8 in [12.2 cm]
Package Length 28 in [71 cm]
Package Width 7.4 in [18.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 9.6 lb [4.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ウォールプレート
1 - マウントアーム
1 - VESA モニターマウント
1 - クロスバー
1 - クロスバーキャップ
1 - M4x12mm ネジ
1 - M4x30 mm ネジ
1 - スペーサー
2 - 六角レンチ
2 - ケーブル結束クリップ
2 - ウォールプレート固定具
2 - マウントアーム固定具
2 - M8x16mm ネジ
3 - マウントアーム ワッシャー
3 - マウントアームキャップ
4 - 水平器
4 - M8x60mm ネジ
4 - コンクリートアンカー
8 - ワッシャ
8 - プラスチックカバー
8 - クロスバー固定具
1 - 取扱説明書

認証