StarTech.com

昇降デスク 手動式リフトアップデスク

立っても座っても使える高さ調節が簡単なワークステーションで快適な作業環境をセットアップ

製品ID: ARMSTS

  • ワンタッチで座位から立位に位置変えし、作業しやすい姿勢をキープ
  • 座位・立位両用のワークステーションで疲れにくい作業環境を実現
  • StarTech.com製デュアル/シングル モニタアーム(ARMDUAL、ARMPIVOT、 ARMSLIM ー それぞれ別売)と互換
もっと見る
  • レバー付き空気圧調整アームでワンタッチ高さ調節
  • 高品質スチール+合板(ベース、トレイ、作業スペース)
  • 設置に必要な最小面積:奥行き660mm x 幅680mm
  • 最大調整高さ:42cm
  • 耐荷重13kg
  • ケーブル結束用デスクグロメット
¥38,993 JPY 税抜
¥42,892 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
対応ディスプレイ数 1
性能
Maximum Height 16.6 in [421 mm]
可搬重量 28.7 lb [13 kg]
最大ディスプレイサイズ 30in
高さ調節 あり
物理的特徴
ブラック&シルバー
製品幅 26.8 in [68 cm]
製品重量 28.3 lb [12.8 kg]
製品長さ 33.7 in [85.6 cm]
製品高さ 6.3 in [16 cm]
パッケージ情報
Package Height 8 in [20.4 cm]
Package Length 29.7 in [75.5 cm]
Package Width 22 in [55.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 50.3 lb [22.8 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 空気圧アーム
1 - キーボードトレイ
1 - キーボードトレイ バッキング
1 - ワークステーション
1 - ベース
1 - 取り付け支柱
2 - キーボードトレイ用小型プレッシャーパッド
4 - ベース用円形プレッシャーパッド
1 - クランプ板
1 - 背板(キーボード)
1 - M6*95 六角レンチ
1 - M4*55 六角レンチ
2 - M6*8 ネジ
16 - M6*12 ネジ
4 - M6*25 ネジ
1 - M10*50 ボルト
16 - #3/8 - 16 x 50mm ボルト
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

昇降デスク 900mm x 666mmの作業面積
ARMSTSL
昇降デスク 900mm x 666mmの作業面積

デスクの作業面を広く取り、快適で効率のよい作業環境を設定

¥78,948 税抜
¥86,842 税込

別売アクセサリー