StarTech.com

壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 2画面対応ウォールマウント昇降デスク

ウォールマウント昇降デスク | 30インチモニタ対応多関節アーム | キーボードトレイ

製品ID: WALLSTSI2

  • 2台のモニタの高さを簡単に調節可能。スプリング式アーム付き壁面設置コンパクト昇降デスク
  • 30インチまでのモニタ2台とキーボードを別々に支えるアームで快適に作業W
  • 多関節モニタアームを65cmまで、キーボードトレイを78.4cmまで壁から引き出し可能
もっと見る
  • 壁からの張り出しがモニタアームで12cm、キーボードトレイで9cmに折りたためる省スペース型
  • チルト、スイベル、回転および支柱周りの高さ調節でビュー位置を最適化
¥75,868 JPY 税抜
¥83,454 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
ケーブル管理 あり
取り付けオプション 壁面
壁取り付け可能 あり
対応ディスプレイ数 2
性能
Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°
Maximum Keyboard Tray Extension 30.9 in [784 mm]
Minimum Display Size 13インチ
Weight Capacity of Keyboard Tray 5.5 lb [2.5 kg]
スイベル / ピボット 壁面設置の支柱周りで180°
ショルダー部分で180°
エルボー部分で360°
チルト +90° / -15°
ディスプレイ回転 360°
パン +/- 120°
可搬重量 19.9 lb [9 kg]
最大ディスプレイサイズ 30in
最大延長時のアーム長さ 25.6 in [650 mm]
高さ調節 あり
物理的特徴
Keyboard Tray Depth 10.2 in [258 mm]
Keyboard Tray Width 26.9 in [683 mm]
エンクロージャタイプ Aluminum, Steel and Plastic
シルバー
製品幅 31.5 in [800 mm]
製品重量 344.4 oz [9755 g]
製品長さ 41.7 in [1060 mm]
製品高さ 31.5 in [800 mm]
パッケージ情報
Package Height 5.9 in [150 mm]
Package Length 37.4 in [950 mm]
Package Width 23.2 in [590 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 508.3 oz [14400 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - アルミポール
1 - ウォールマウントブラケット
1 - ロックプレート付きウォールマウント用ブラケット
2 - スプリングアーム
2 - ロゴ付きスイベルアーム
2 - スイベルアーム
2 - モニターマウント
4 - ウォールネジ
4 - 壁ネジアンカー
8 - つまみネジ
1 - キーボードトレイ
3 - ケーブルマネージャ
1 - リストレスト
1 - マウスホルダー
1 - マウストレイ
1 - マウストレイ固定プレート
1 - 面ファスナー
2 - 滑り止めゴム
2 - M3 六角レンチ
2 - M6 六角レンチ
2 - M4x8 ネジ
1 - EVA マウスパッド
1 - モニタ用ショルダー部分
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応ウォールマウント昇降デスク
WALLSTSI1
壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応ウォールマウント昇降デスク

ウォールマウント昇降デスク | 30インチモニタ対応多関節アーム | キーボードトレイ

¥65,522 税抜
¥72,074 税込
ウォールマウント型昇降デスク シングル1面モニターディスプレイアーム
WALLSTS1
ウォールマウント型昇降デスク シングル1面モニターディスプレイアーム

ワークステーションをスタンディングデスクに簡単変換。より快適で仕事がはかどる環境を実現

¥57,830 税抜
¥63,613 税込
ウォールマウント型昇降デスク デュアル2面モニターディスプレイアーム
WALLSTS2
ウォールマウント型昇降デスク デュアル2面モニターディスプレイアーム

デュアルモニタ対応ワークステーションをスタンディングデスクに簡単変換。より快適で仕事がはかどる環境を実現

¥69,726 税抜
¥76,698 税込
足腰マット 立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット
STSMAT
足腰マット 立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット

人間工学に基づいた快適フロアマット。デスクで立ち仕事の際に疲労を軽減

¥15,556 税抜
¥17,111 税込
疲労軽減マット 大型サイズ 昇降デスク用立ち作業マット
STSMATL
疲労軽減マット 大型サイズ 昇降デスク用立ち作業マット

エルゴノミクス フロアマット | 61cm x 91 cm | 滑り止め加工

¥19,398 税抜
¥21,337 税込