StarTech.com

タブレット用フレキシブルアームスタンド クランプ式

デスククランプ対応フレキシブルアーム | 大部分の7 - 11インチタブレットに対応 | タブレットホルダー取り外し可能

製品ID: ARMTBLTUGN

  • 一方の長さが166mm - 200㎜の7-11インチタブレットで使用可能(厚さは11.5mmまで対応)
  • 長さ500mmのフレキシブルアームでビュー角度を自由に調整
  • すべての方向に動かせるフレキシブル設計。360度回転し、横向き・縦向きの画面調整が簡単
もっと見る
  • クイックスワップアタッチメントで着脱が簡単
  • デスクやテーブルなど厚さ20mmから50mmの作業面にクランプで固定
¥7,299 JPY 税抜
¥8,028 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
取り付けオプション デスク&グロメットクランプ
壁取り付け可能 なし
対応ディスプレイ数 1
性能
Maximum Tablet Thickness 0.5 in [11.5 mm]
Minimum Display Size 7インチ
スイベル / ピボット すべての方向に360°回転
チルト +90° / - 90°
ディスプレイ回転 360°
パン +90° / - 90°
取付け面厚さ デスククランプ:テーブル厚さ 20mm - 50mm
最大ディスプレイサイズ 11インチ
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール&プラスチック
ブラック
製品幅 7.3 in [18.5 cm]
製品重量 2.2 lb [1 kg]
製品長さ 19.7 in [50 cm]
製品高さ 3.2 in [82 mm]
パッケージ情報
Package Height 2.2 in [55 mm]
Package Length 16.7 in [42.5 cm]
Package Width 14.1 in [35.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.2 lb [1.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - タブレット用フレキシブルアームスタンド
1 - フレキシブルアーム
1 - クランプ
1 - クイックスタートガイド

認証

別売アクセサリー