StarTech.com

ケーブル保護マネージャー

床から卓上への配線をすっきりと整理

製品ID: CMVBMOD

  • 折り曲げ調整可能な節目管状のケーブルマネージャで見栄え良く配線を目隠し
  • 床からデスクにケーブルを引き回し、ケーブルを保護しながら負荷を緩和
  • 4つの内部管でパワーケーブルとデータケーブルを離して配線
  • 長さ調節可能
もっと見る
  • 重量のあるベースプレートを床に置きケーブルをホールド
  • デスク、テーブル、カウンターなどの下にケーブルマネージャを固定する設置プレート
¥4,124 JPY 税抜
¥4,453 JPY 税込

概要

コンピュータ/電源コード用ケーブルマネージャ。4つの内部管で配線を分け、床からデスクやテーブルの天板下へとケーブルを引き回します。ワークステーションのケーブルを保護しながら見栄え良く配線し、すっきりとしたワークスペースを作る実用的なソリューションです。

床からデスクへ、すっきり配線

ベースには適度の重量があり、配線するケーブルに安定した基盤を提供します。ケーブルマネージャの4つの管に一本づつケーブルをはめ込んで使用します。配線をすっきりとまとめながら、床に置いたケーブルに躓く危険も回避します。

ニーズに合わせて簡単調整

このケーブルマネージャは、自由に折り曲げ動かせるようになっており、ケーブルを保護しながら、負荷を軽減します。スナップ式でセグメント(節目)を着脱するモジュール設計により、必要に応じて長さを調節することができます。

設置プレートで天板下に固定

付属品として、デスク、テーブル、カウンターなどの天板下に固定できる設置プレートがついています。動かないようにしっかりと取り付けることができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

デスク下にケーブルを目隠ししながら整理し、機能的で見栄えの良いワークスペースを実現

ケーブルの束を整理し、躓きの危険を回避

職場やホームオフィスでケーブルを保護しながら、ケーブルにかかる負荷を軽減

会議室のケーブル配線を目隠しながら整理

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
性能
Maximum Height 50.8 in [1290 mm]
物理的特徴
エンクロージャタイプ Plastic and Steel
シルバー
製品幅 4.3 in [109.5 mm]
製品重量 33.2 oz [939.6 g]
製品長さ 5.1 in [129 mm]
製品高さ 50.8 in [1290 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 2.5 lb [1.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ケーブルマネージャー
2 - M5x20mm ネジ
1 - クイックスタート ガイド

認証