StarTech.com

モニターライザースタンド 机上台ラック 高さ調整可能 引き出し付き 横500mm x 縦330mm

調整可能なモニタスタンドでデスクスペースを広く使い、快適に作業

製品ID: MONSTADJDL

  • 手軽にデスクに追加できる高さ調節可能大型モニタスタンド(500mm x 330 mm)
  • 13インチから32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応
  • 段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)
もっと見る
  • 段重ね式ライザー間のスペースが大きくとってあり、様々なサイズのノートパソコンの設置が可能
  • デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き
  • タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット
  • ペンその他の小さな文房具を収納できるサイドポケット
  • 作業面を保護する滑り止めつき底面
¥6,139 JPY 税抜
¥6,630 JPY 税込

概要

高さ調節対応、引き出し付きモニタライザー。モニタの高さを見やすい位置に引き上げ、デスクトップの省スペースを実現します。丈夫な造りのモニタスタンドは、サイズ32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応し、ライザーの下に大きめの収納スペースを取ってあります。段重ね式のライザーはデスク上に手軽に設置でき、下にどんなサイズのノートパソコンでも置けるようになっています。また、文房具などを収納できる引き出しがついています。

最適な高さにモニタを調節

このモニタスタンドは、ユーザーのニーズにあったワークステーション構成に役立ちます。段重ね式のライザーモジュールを使用しており、コンポーネントを組み合わせて高低を変えることができます。高さは3段階の設定から選択でき、最大高さは168mmとなっています。いつでもライザーの組み合わせを変えて高さを調整することができます。

デスク周りをすっきり片付け、スペースを有効活用

このモニタスタンドは、すっきりと片付いた作業環境づくりに役立ちます。スタンド面にモニタを乗せて高さを上げ、エルゴノミクス(人間工学)を考慮した環境を作ると同時に、スタンド下には大きめの収納スペース(500mm x 330mm)が取れるようになっています。プリンターを乗せてカウンタースペースを広く使えるようにすることも可能です。

スタンドの下には、ノートパソコンや私物を置ける十分なスペースがあります。引き出しにはペンなどの小さな文房具を収納でき、取り出しやすく便利です。タブレットやスマートフォンの収納に適したフロントポケットもついており、必要なとき、すぐ手の届く場所に端末を置いておくことができます。

シンプルなセットアップ

このモニタスタンドは、組み立てが簡単にでき、すぐに使い始めることができます。ライザー脚の底面には滑り止めがついており、デスク面に傷がつかず、作業中にモニタをしっかりと支えます。ケーブル結束溝もついており、配線が目立たないように整理することができます。

StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

エルゴノミクス(人間工学)を考慮しながら、すっきりとまとまったオフィス環境作りに活用

モニタやプリンタをデスクやテーブルの表面から離して設置し、スペースを有効活用

デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィスを設定

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル管理 あり
フロントドアタイプ プラスチック
壁取り付け可能 なし
対応ディスプレイ数 1
性能
Minimum Display Size 13インチ
可搬重量 22.1 lb [10 kg]
最大ディスプレイサイズ 32in
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 13 in [330 mm]
製品重量 3.6 lb [1.6 kg]
製品長さ 19.7 in [500 mm]
製品高さ 6.6 in [168 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.4 lb [2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - スタンド面
8 - ライザー(小)
4 - ライザー(大)
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

モニターライザースタンド 机上台ラック 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm
MONSTADJD
モニターライザースタンド 机上台ラック 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm

高さ調整可能なスタンドでデスクスペースを広く使い、快適に作業

¥5,524 税抜
¥5,965 税込

別売アクセサリー