StarTech.com

モニターライザースタンド 机上台ラック 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm

高さ調整可能なスタンドでデスクスペースを広く使い、快適に作業

製品ID: MONSTADJD

  • 手軽にデスクに追加できる高さ調節可能モニタスタンド(435mm x 330mm)
  • 13インチから32インチ(330mm - 812.8mm)、重さ10kgまでのモニタに対応
  • 段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)
もっと見る
  • 段重ね式ライザー間に小型ノートパソコンを収納
  • デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き
  • タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット
  • ペンその他の文房具を収納できるサイドポケット
  • 滑り止めつきの底面
¥5,524 JPY 税抜
¥5,965 JPY 税込

概要

高さ調節対応引き出しつきモニタライザー。モニタの高さを見やすい位置に引き上げ、デスクトップの省スペースを実現します。デスクやテーブルの上に置いて使用するこの丈夫なモニタスタンドは、サイズ32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応します。段重ね式のライザーはデスク上に手軽に設置でき、モニタの下に小型のノートパソコンを置けるようになっています。また、文房具などを収納できる引き出しもついています。

最適な高さにモニタを調節

このモニタスタンドは、ユーザーのニーズにあったワークステーション構成に役立ちます。段重ね式のライザーを使用しており、必要に応じてライザーモジュールのコンポーネントを組み合わせ、高低を変えることができます。

デスク周りをすっきり片付け、スペースを有効活用

このモニタスタンドは、すっきりと片付いた作業環境づくりに役立ちます。スタンドの下には、小型ノートパソコンを置ける十分なスペースがあります。引き出しにはペンなどの小さな文房具を収納でき便利です。タブレットやスマートフォンの収納に適したフロントポケットもついており、必要なときにすぐ手が届く場所に端末を置いておくことができます。

シンプルなセットアップ

このモニタスタンドは、組み立てが簡単にでき、すぐに使い始めることができます。ライザー脚の底面には滑り止めがついており、デスク面に傷がつかず、作業中にモニタをしっかりと支えます。ケーブル結束溝もついており、配線が目立たないように整理することができます。

StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

エルゴノミクス(人間工学)対応、すっきりとまとまったオフィス環境に貢献

デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィスを設定

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル管理 あり
フロントドアタイプ プラスチック
壁取り付け可能 なし
対応ディスプレイ数 1
性能
Minimum Display Size 13インチ
可搬重量 22.1 lb [10 kg]
最大ディスプレイサイズ 32in
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 13 in [330 mm]
製品重量 3.4 lb [1.6 kg]
製品長さ 17.1 in [435 mm]
製品高さ 6.6 in [168 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.1 lb [1.9 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - スタンド面
8 - ライザー(小)
4 - ライザー(大)
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

モニターライザースタンド 机上台ラック 高さ調整可能 引き出し付き 横500mm x 縦330mm
MONSTADJDL
モニターライザースタンド 机上台ラック 高さ調整可能 引き出し付き 横500mm x 縦330mm

調整可能なモニタスタンドでデスクスペースを広く使い、快適に作業

¥6,139 税抜
¥6,630 税込

別売アクセサリー