StarTech.com

クランプ式2面デュアルモニターマウント 2面液晶ディスプレイ対応縦型モニターアーム 2軸式アーム

2台のモニタをデスクから離して上下に重ねてマウントし、作業効率の向上と省スペースを実現

製品ID: ARMDUALV

  • 2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使える快適な環境を設定
  • 1台につきサイズ27インチ、重さ10kgまでのモニタ2台に対応するデスクトップモニタマウント
  • 丈夫なスチール製
  • 長さ700mmの支柱に沿ってモニタの高さ調節が可能
もっと見る
  • +/-45°のチルト(傾き)と+/-45°のスイベル(旋回)でスクリーン角度の調整が簡単
  • 360°フル回転
  • 取り付けが簡単(デスクCクランプまたはグロメットマウント)、ケーブル結束機能つき
¥13,301 JPY 税抜
¥14,365 JPY 税込

概要

2台のディスプレイをデスク面から離してマウントできる縦型デュアルモニタマウント。スペースを有効に使いながら、作業効率を高めます。頑丈なスチール製のフリースタンド型モニタマウントは、1台あたり27インチまでのモニタ2台を上下に並べてしっかりと固定します。

2台のモニタを縦に並べてマウントするARMDUALV

作業効率を上げるモニタ構成

このデュアルモニタマウントは、2台のディスプレイを上下に並べて縦に配置します。モニタの高さは、支柱(700mm)に沿って必要に応じ調整可能です。

2面ディスプレイ構成でファイルの比較や参考資料の確認を行う際、横方向に視線を動かさずに済むため、首や眼の疲れを軽減して快適な作業を促進します。ウェブデザイン、プログラミング、ファイル作成やレビューなど、さまざまな用途に適しています。貴重なデスクスペースを広く使い、すっきりと保てるモニタマウントは、ビジネス、医療機関、金融機関はじめ、さまざまなオフィス環境で便利に使えます。

このモニタマウントは、+/-45°のチルト(傾き)とスイベル(旋回)に対応しており、スムーズな動きで調整が可能です。グレアを抑制し、最適なビュー角度への変更が簡単にできます。また、360°のフル回転にも対応しており、柔軟なビュー設定が可能です。

頑丈なスチール設計

耐久性に優れたスチール製のモニタマウントは、モニタをしっかりと固定し、貴重な設備投資を保護すると同時に、長期的な安定性を提供します。サイズは13インチから27インチ、重さ10kgまでのディスプレイ2台積載に対応しています。表面は傷がつきにくいパウダーコーティング加工になっています。

簡単な設置

このデュアルモニタマウントは、付属のCクランプまたはグロメットマウントを使用し、VESA規格対応のディスプレイをデスクやテーブルの表面に簡単に固定できる設計になっています。VESAマウント部分には、取り付けネジ用のノッチがついています。先にネジをつけてからモニタをはめ入れ、それからネジを締めるようになっているので、取り付けが簡単です。また、ケーブルが見えないように結束するクリップもついており、作業エリアをすっきりと保ちます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミングに最適

2つの画面を使用するファイル作成や文書比較で快適に作業

ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ

ホームオフィスの省スペースに活用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取り付けオプション デスク&グロメットクランプ
向き Vertical
壁取り付け可能 なし
対応ディスプレイ数 2
性能
Minimum Display Size 13インチ
スイベル / ピボット +/-45°
チルト + 45° / - 45°
ディスプレイ回転 360°
取付け面厚さ 10mm - 88mm
可搬重量 22.1 lb [10 kg]
最大ディスプレイサイズ 27in
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 4.6 in [116 mm]
製品重量 7.5 lb [3.4 kg]
製品長さ 4.7 in [120 mm]
製品高さ 35.4 in [900 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 9.4 lb [4.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 下部ポール
1 - 上部ポール
1 - デスク クランプ
1 - グロメットカラー
2 - VESA モニターマウント
1 - ポールコネクタ
2 - ケーブル結束クリップ
1 - キャップ
5 - ゴムパッド
1 - グロメット プレート
1 - 3mm 六角レンチ
1 - 5mm 六角レンチ
1 - 6mm 六角レンチ
8 - M4x12mm ネジ
8 - M5x12mm ネジ
8 - ワッシャ
1 - 取扱説明書

認証