StarTech.com

昇降デスク エルゴノミクス上下昇降式リフティングデスク

立っても座っても使える高さ調節が簡単なワークステーションで快適な作業環境をセットアップ

製品ID: ARMSTS

  • ワンタッチで座位から立位に位置変えし、作業しやすい姿勢をキープ
  • 座位・立位両用のワークステーションで疲れにくい作業環境を実現
  • StarTech.com製デュアル/シングル モニタアーム(ARMDUAL、ARMPIVOT、 ARMSLIM ー それぞれ別売)と互換
もっと見る
  • レバー付き空気圧調整アームでワンタッチ高さ調節
  • 高品質スチール+合板(ベース、トレイ、作業スペース)
  • 設置に必要な最小面積:奥行き660mm x 幅680mm
  • 最大調整高さ:42cm
  • 耐荷重13kg
  • ケーブル結束用デスクグロメット
¥42,467 JPY 税抜
¥45,864 JPY 税込
サポート

概要

昇降デスク。楽な姿勢を保ち、快適で仕事がはかどる作業環境を提供します。

座った姿勢からワンタッチでスタンディングデスクに

座った位置から立って作業する位置へワンタッチの高さ調節

このワークステーションは、一日を通じ、疲れが少ないよう姿勢を変えながら作業できる設計になっています。座った位置から立って作業する位置にワンタッチで高さを調整できるため、長時間にわたる同じ姿勢での作業を避け、快適なバランスをとることができます。最新型空気圧アームによるワンタッチレバーで簡単に作業台の高さを変えることができ、あらかじめ決められた高さ設定から選ぶのではなく、ユーザーに合わせた位置に高さを調節することができます。モニタやノートパソコンその他、台にのせるコンポーネントの重さに合わせ、ワークステーションの上げ下げをしやすいようにテンションを調整することも可能です。 StarTech.com製エルゴノミクス疲労軽減マット (STSMAT)と共に使用すると、立って行う作業がさらに快適になります。

手頃な価格で疲れにくいオフィス環境を実現

デスク上に置くだけで、疲れにくい作業環境を実現する手頃な価格の立位・座位両用ワークステーション

高価なスタンディングデスクを購入せずに、手頃な価格で疲れにくい作業環境を設定することができます。デスクやテーブルなどの作業面(奥行き660mm以上が必要)に置くだけのコンパクトな昇降デスクは、既存の作業環境に簡単にフィットします。

余裕のスペースとフレキシブルなセットアップ

デスクトップに置くだけの本製品は、既存のデスクレイアウトに簡単に組み込むことができ、デスクスペースを有効に活用します。ワークスステーションのベースには、メモをとったり周辺機器を置いたりするのに十分なスペースがあり、大きめのキーボードトレイにはキーボードとマウスを置けるため、オフィスや家庭の作業環境に適しています。

ワークステーションのセットアップは簡単です。モニタ1台(12インチから30インチ)をスタンドに直接設置することができ、StarTech.com製のグロメット固定式モニタアームとも互換性があります。

疲れにくい作業環境のためにAMRDUALと一緒に使用し、ARMSTSでデュアルモニタ設定を構築

デュアルモニタ設定にするには、 12インチから24インチのモニタ2台に対応する StarTech.com製 ARMDUAL 関節アーム付きデュアルモニタマウント がご利用可能です。モニタ1台の設定では、StarTech.com製ARMPIVOT ピボット式モニタマウント (12インチから30インチのディスプレイに対応)、 ARMSLIM 関節アームつきモニタマウント (12インチから26インチのディスプレイに対応)がご利用可能です。耐荷重は13kgと高く、多くのセットアップ オプションに対応します。

注意:StarTech.com製モニタアームをARMSTSにマウントする際、モニタアームに付属のC型クランプでワークステーション後部をデスクに固定する必要があります。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

 

用途

ビジネス、オフィス、各種施設、ホームオフィスで、立っても座っても使えるワークステーションをセットアップ

既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
対応ディスプレイ数 1
性能
Maximum Height 16.6 in [421 mm]
可搬重量 28.7 lb [13 kg]
最大ディスプレイサイズ 30in
高さ調節 あり
物理的特徴
ブラック&シルバー
製品幅 26.8 in [680 mm]
製品重量 688.3 oz [19500 g]
製品長さ 33.7 in [856 mm]
製品高さ 6.3 in [160 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 46 lb [20.8 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 空気圧アーム
1 - キーボードトレイ
1 - キーボードトレイ バッキング
1 - ワークステーション
1 - ベース
1 - 取り付け支柱
2 - キーボードトレイ用小型プレッシャーパッド
4 - ベース用円形プレッシャーパッド
1 - クランプ板
1 - 背板(キーボード)
1 - M6*95 六角レンチ
1 - M4*55 六角レンチ
2 - M6*8 ネジ
16 - M6*12 ネジ
4 - M6*25 ネジ
1 - M10*50 ボルト
16 - #3/8 - 16 x 50mm ボルト
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

昇降デスク 900mm x 666mmの作業面積
ARMSTSL
昇降デスク 900mm x 666mmの作業面積

デスクの作業面を広く取り、快適で効率のよい作業環境を設定

¥78,948 税抜
¥85,263 税込

別売アクセサリー

製品サポート

ドライバ&ダウンロード