StarTech.com

iPad・タブレット三脚スタンド キャリーバッグ付き 75cmから157cmまでの高さに対応

携帯用タブレットスタンド | 166mmから200mm幅のタブレットに対応 | キャリーバッグ付属

製品ID: STNDTBLT1A5T

  • 幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)
  • フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影
  • 高さ調節幅74.5cm - 157cm)
もっと見る
  • チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能
  • 三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適
¥10,370 JPY 税抜
¥11,199 JPY 税込

概要

高さ調整可能タブレット用三脚スタンド。Apple iPadその他、幅166mmから200mm、厚さ11.5mmまでの各種タブレットに対応しており、プレゼンテーションに最適です。

好きな高さに上げ下げできる三脚スタンド

プレゼンテーションに最適

この三脚スタンドは、タブレットを手に持たず固定してプロンプターとして使用できるため、プレゼンテーションに最適です。話しながら何度も下を向いたりせず、聞き手とプレゼン内容に集中することができます。

高さとビュー角度の調整

三脚部分は74.5cmから157.5cmの調整幅があり、立っても座っても快適に使用できます。360度の回転で画面を縦向きにも横向きにも固定でき、チルト機能で画面を最適なビュー角度に傾けるとができます。さらに、タブレットホルダー部分はクイックスワップアタッチメントで着脱可能になっています。いつでも簡単にタブレットの取り外しができます。

携帯に便利な三脚スタンド

折りたたみ式でキャリーバッグもついた三脚スタンドは携帯に便利です。使用する際には折りたたんだ三脚部分を好きな高さまで伸ばし、ロックしてタブレットを装着するだけで準備完了です。

その他の活用法

  • 手ブレを発生させずに写真や動画を撮影
  • 講演者の演台として使用
  • ポータブルディスプレイ
  • 展示会でキオスクとして使用

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

タブレットをプレゼンテーションに活用

ポータブルディスプレイとして使用

展示会で情報キオスクをセットアップ

手ブレを起こさずに動画や写真を撮影

付属のキャリーバッグで三脚を携帯

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
取り付けオプション デスクトップスタンド
対応ディスプレイ数 1
性能
Maximum Height 62 in [1575 mm]
Maximum Tablet Thickness 0.5 in [11.5 mm]
Minimum Height 29.3 in [745 mm]
チルト 280°
ディスプレイ回転 360°
パン 360°
一般仕様 幅166mmから200mmまでのタブレットに対応する三脚式タブレットフロアスタンド
可搬重量 35.3 oz [1000 g]
高さ調節 あり
物理的特徴
製品幅 24 in [610 mm]
製品重量 4.5 lb [2 kg]
製品長さ 24 in [610 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 5 lb [2.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - タブレット用フレキシブルアームスタンド
1 - 延長ポール付き三脚スタンド
1 - キャリーバッグ
1 - クイックインストールガイド

認証

関連製品

タブレット用フレキシブルアームスタンド クランプ式固定
ARMTBLTUGN
タブレット用フレキシブルアームスタンド クランプ式固定

デスククランプ対応フレキシブルアーム | 6.5インチ - 7.8インチ幅のタブレットに対応 | タブレットホルダー取り外し可能

¥7,299 税抜
¥7,882 税込

別売アクセサリー