Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Produkt ID: MDP2DVIMM6BS

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

Funktioner
  • Aktiv Mini DisplayPort till DVI-konvertering

  • 1 x DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt

  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal

Flera funktioner . . .
  • Stöder upplösningar upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar upp till 1080p

  • Plug-and-play-installation

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE
INGSE
tillgänglig i
50,99 € EUR exkl. moms
63,74 € inkl. moms

ID: MDP2DVIMM6BS

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den aktiva Mini DisplayPort till DVI-kabeladaptern MDP2DVIMM6BS på 1,8 m gör det möjligt att ansluta din Mini DP-videokälla (bärbar dator, MacBook®, Ultrabook™ m.m.) direkt till en DVI-skärm eller -projektor så att du slipper kostnaden för extra adaptrar.

För garanterad kompatibilitet med i stort sett vilken Mini DisplayPort-utdata som helst stöder den aktiva Mini DP till DVI-adaptern DisplayPort-signaler i multiläge (DP++) samt enkelläge. Till skillnad från passiva adaptrar säkerställer detta att MDP2DVIMM6BS kan användas med grafikkort som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-kort.

Adaptern stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och är kompatibel med Intel® Thunderbolt™, vid direktanslutning till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

MDP2DVIMM6BS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.

Fördelarna med StarTech.com
  • Problemfri installation med kabelliknande adapter som låter dig ansluta din Mini DisplayPort-källa direkt till en DVI-skärm utan extra videokablar
  • Slipp uppgraderingskostnader genom att ansluta din Mini DisplayPort-dator till en DVI-skärm eller -projektor
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Använd med Mini DisplayPort-videoenheter med enkelläge som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-videokort
  • Anslut din DVI-visningsenhet (skärm, projektor) direkt till en Mini DisplayPort-utenhet
  • DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Cable Adapter
Audio Nej
Chipset-ID Parade - PS171
Konverterartyp Kabeladaptrar
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920 x 1200
Maximal kabellängd 1.8 m [6 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.9 m [6.1 ft]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 16 mm [0.6 in]
Produktlängd 1855 mm [73 in]
Produktvikt 119 g [4.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 123 g [4.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
Certifikat
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM3BS

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM10B

10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – Black

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

Aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter
MDP2DVIS

Aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms

Mini DisplayPort to DVI Video Adapter Converter - Black Mini DP to DVI - 1920x1200
MDP2DVI3

Mini DisplayPort to DVI Video Adapter Converter - Black Mini DP to DVI - 1920x1200

Connect a DVI Display to a Mini DisplayPort Video Source

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter – Vit
MDP2DVIW

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter – Vit

Anslut en DVI-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter
MDP2DVI

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut en DVI-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

Aktiv Mini DisplayPort till Dual Link DVI-adapter – USB-driven
MDP2DVID

Aktiv Mini DisplayPort till Dual Link DVI-adapter – USB-driven

Anslut en videokälla med Mini DisplayPort till en DVI-D-skärm

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms

1,8 m Mini DisplayPort till DVI-kabel – M/M
MDP2DVIMM6

1,8 m Mini DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel PC eller Mac®

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms

3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM3B

3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – Black

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM6B

6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a 6 foot distance – Black

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms

10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM10W

10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – White

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit
MDP2DVIMM6WS

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM6W

6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a 6 foot distance – White

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms

3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM3W

3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – White

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Vit
MDP2DVIMM3WS

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Vit

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

mDP till DVI-anslutningspaket - aktiv Mini DisplayPort till HDMI-konverterare med HDMI till DVI-kabel på 1,8 m
MDPHDDVIKIT

mDP till DVI-anslutningspaket - aktiv Mini DisplayPort till HDMI-konverterare med HDMI till DVI-kabel på 1,8 m

Anslut din mDP-dator direkt till en DVI-skärm med hjälp av detta paket i två delar

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms

DisplayPort-kablar & kabeladaptrar (2)

DisplayPort® Video Extension Cable - M/F - 6ft
DPEXT6L

6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Extend the reach of your DisplayPort devices by 6ft

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms

DisplayPort® Panel Mount Cable - F/M - 3ft
DPPNLFM3

3ft DisplayPort Panel Mount Cable - F/M

Allows a DisplayPort connection to be mounted on a secure easily accessible panel.

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

USB-video-adaptrar (3)

USB 3.0 till 4K DisplayPort-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K
USB32DP4K

USB 3.0 till 4K DisplayPort-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

Anslut en extra DisplayPort-skärm till din PC med USB 3.0-teknik som klarar av uppspelning vid 4K

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms

USB 3.0 till DisplayPort externt videokort, multiskärmsadapter – 2560x1600
USB32DPPRO

USB 3.0 till DisplayPort externt videokort, multiskärmsadapter – 2560x1600

Anslut en DisplayPort®-utrustad skärm genom USB 3.0 för en extern flerskärmslösning i HD

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms

Smal USB 3.0 till DisplayPort-adapter - 2048x1152 och 1080p
USB32DPES

Smal USB 3.0 till DisplayPort-adapter - 2048x1152 och 1080p

Anslut din Ultrabook eller bärbara dator till en DP-skärm med hjälp av ett externt USB-videokort

87,99 € exkl. moms
109,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.