Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Mini DisplayPort till HDMI aktiv video- och audio-adapter – Mini DP till HDMI – 1920x1200 – Vit

Produkt ID: MDP2HDSW

Anslut en HDMI®-skärm till en mini DisplayPort®-videokälla i enkelläge

Funktioner
  • Stöder skärmupplösningar på upp till 1920x1200 (WUXGA)

  • Kompatibelt med DisplayPort 1.1a, HDCP 1.3

  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ med DisplayPort-utsignal

Flera funktioner . . .
  • 5.1 surroundljudgenomströmmning

  • Fungerar med videokort som inte kan ge DP++-utsignaler (multiläge)

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
40,99 € EUR exkl. moms
51,24 € inkl. moms

ID: MDP2HDSW

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den vita adaptern MDP2HDSW för anslutning mellan Mini DisplayPort® och HDMI® har stöd för ljudgenomströmning och låter dig ansluta både audio och video från den Mini DisplayPort-utrustade stationära eller bärbara datorn till en HDMI-skärm eller -projektor.

Denna vita adapter i stilren design för anslutning mellan Mini DisplayPort och HDMI är idealisk för Mac-användare.

Till skillnad från passiva adaptrar konverterar MDP2HDS Mini DisplayPort-utdata i enkelläge och dubbelläge aktivt, vilket är idealiskt för grafikkort som inte skickar signaler i enkelläge/multiläge (DP++) som t.ex. ATI™ Eyefinity-kort.

Denna aktiva adapter för anslutning mellan Mini DP och HDMI® är kompatibel med Intel® Thunderbolt™-utdata vid anslutning direkt till en DisplayPort över Thunderbolt I/O-port.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Stödjer både multiläges (DP++) och enkelläges DisplayPort-utsignaler via aktiv Mini DisplayPort®-konvertering
  • Vit stilren design idealisk för Mac-användare
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Återanvänd en befintlig HDMI-skärm eller projektor med en ny mini DisplayPort-utrustad dator eller som en sekundär skärm
  • Använd HDMI®-bildskärmen som en andra bildskärm
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Industristandarder HDCP
DisplayPort 1.1
Konverterartyp Formatkonverterare
Utsignal HDMI
Prestanda
Audio-specifikationer 5.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Vit
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 211 mm [8.3 in]
Produktvikt 29.8 g [1.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 49.5 g [1.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Aktiv adapter för anslutning mellan Mini DisplayPort® och HDMI®
Certifikat
1,8 m Mini DisplayPort till DVI-kabel – M/M
MDP2DVIMM6

1,8 m Mini DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel PC eller Mac®

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter
MDP2DVI

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut en DVI-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
DP2DVIS

Aktiv DisplayPort till DVI-adapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms

Mini DisplayPort till HDMI- videoadapter
MDP2HDMI

Mini DisplayPort till HDMI- videoadapter

Anslut en HDMI®-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

Mini DisplayPort till VGA-videoadapter
MDP2VGA

Mini DisplayPort till VGA-videoadapter

Anslut din VGA-skärm till en dator med en Mini DisplayPort

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms

Mini DisplayPort to HDMI Adapter with USB Audio
MDP2HDMIUSBA

Mini DisplayPort to HDMI Adapter with USB Audio

Connect an HDMI® display to a Mini-DisplayPort® source with audio

92,99 € exkl. moms
116,24 € inkl. moms

DisplayPort till HDMI aktiv video och audio-adapter - DP till HDMI - 1920x1200
DP2HDS

DisplayPort till HDMI aktiv video och audio-adapter - DP till HDMI - 1920x1200

Anslut en HDMI®-skärm till en DisplayPort®-videokälla

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.