StarTech.com

DisplayPort till DVI videoadapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

Produkt ID: DP2DVI

  • Problemfri anslutning med plug-and-play DP till DVI-videoadapter
  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
  • Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
21,99 € EUR exkl. moms
27,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna DisplayPort till DVI-adapter kan du ansluta din DP-dator till en DVI-skärm eller -projektor. Adaptern fungerar med DisplayPort-datorer som din HP Elitebook Revolve 810 G3.

Anslut din DisplayPort-dator till en DVI-skärm enkelt

Med DP till DVI-adaptern kan du ansluta din bärbara eller stationära DisplayPort-dator till en DVI-skärm. Adaptern stöder plug-and-play-anslutning för problemfri setup.

Fungerar med äldre DVI-skärmar

DisplayPort-adaptern gör din DP-dator helt kompatibel med befintliga DVI-skärmar eller -projektorer i hemmet eller på kontoret. DVI-kontakten har muttrar som passar skruvarna på standard DVI-kablar för att se till att din videokabel inte lossnar.

Designad för maximal bärbarhet

DisplayPort till DVI-konverteraren maximerar bärbarhet med en kompakt och lätt design, vilket gör den till det perfekta resetillbehöret till din Ultrabook med DisplayPort och får enkelt plats i datorväskan. Denna superbärbara designen gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Kristallklar bildkvalitet

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre DVI-skärm eller -projektor. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din DP-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk upplösning.

DP2DVI täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

 

Användning

Ta med dig adaptern när du reser för att ansluta till DVI-skärmar vid mässor

Anslut din bärbara BYOD-dator till hot desks med DVI på kontoret eller till en projektor i styrelserummet

Använd DVI-bildskärmen som en andra bildskärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång DVI
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DP++ utgång från videokort eller källa (DisplayPort, DVI och HDMI-genomströmning från porten)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5%-90%RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 16 cm [6.3 in]
Produktbredd 44 mm [1.7 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 24 cm [9.4 in]
Produktvikt 63 g [2.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 72 g [2.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort till DVI-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till DVI-videoadapter
DP2DVI2
DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
DP2DVIS
Aktiv DisplayPort till DVI-adapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600

Connect your DVI Dual Link display to a DisplayPort® video source, for high resolution applications

177,99 € exkl. moms
222,49 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8 m DisplayPort till DVI-video-konverterarkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
DisplayPort DVI videoadapter
DP2DVIADAP
DisplayPort DVI videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M
DP2DVI2MM6
1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort®-kompatibel dator med en enda kabel

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM6BS
1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DisplayPort-utrustad PC till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM3BS
91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K
DP2HDMM2MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 5 m - 4K
DP2HDMM5MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 5 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 5 meter

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 3 meter

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI2
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för DP-kapabel stationär/bärbar dator – 4K @ 30 Hz
36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI adapter - 4K
DP2HD4KADAP
DisplayPort till HDMI adapter - 4K

Anslut din 4K HDMI skärm till en videokälla med DP med hjälp av denna kompakta och passiva adapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din DP-dator till en HDMI-skärm med hjälp av denna konverterare, med stöd för UHD-upplösningar upp till 4K vid 60 Hz

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-adapter med USB-audio
DP2HDMIUSBA
DisplayPort till HDMI-adapter med USB-audio

Anslut en HDMI®-skärm till en DisplayPort®-källa med audio

87,99 € exkl. moms
109,99 € inkl. moms
SlimPort / MyDP to HDMI Video Adapter Converter  – 1080p
SLMPT2HD
SlimPort / MyDP to HDMI Video Adapter Converter – 1080p

Connect your SlimPort or MyDP enabled mobile device to an HDTV, monitor or projector using HDMI

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

Tillbehör