StarTech.com

DisplayPort™ till VGA-adapterkonverterare - DP till VGA - 1920x1200

Anslut en DisplayPort-utrustad dator till en VGA-skärm eller -projektor

Produkt ID: DP2VGA3

  • Varken programvara eller drivrutiner behövs
  • Kompakt och lätt design
  • Stöder videoupplösning på upp till 1920x1200/1080p
28,99 € EUR exkl. moms
36,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång VGA
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 100 mm [3.9 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 37 mm [1.5 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 230 mm [9.1 in]
Produktvikt 34 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 43 g [1.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort till VGA-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut din VGA-bildskärm till en DisplayPort-utrustad dator

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA2
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut en VGA-skärm till en dator med DisplayPort

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-adapter med audio
DP2VGAA
DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
1,8 m DisplayPort till VGA-kabel – M/M
DP2VGAMM6
1,8 m DisplayPort till VGA-kabel – M/M

Anslut din VGA-skärm till en DisplayPort-kompatibel dator med en enda kabel

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM3B
3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a nearby VGA monitor/Projector, with a short 3 foot cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM6B
6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 6ft cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM10B
10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 10ft long cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM15B
15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 15ft long cable

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
SlimPort/MyDP till VGA-videokonverterare – Micro USB till VGA-adapter för HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
SlimPort/MyDP till VGA-videokonverterare – Micro USB till VGA-adapter för HP ChromeBook 11 – 1080p

Anslut din SlimPort-kapabla enhet till en VGA-skärm eller -projektor; idealiskt för SlimPort-kapabla Chromebook-datorer

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms

Tillbehör