StarTech.com

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut en DVI-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

Produkt ID: MDP2DVI

  • Kabel som är enkel att använda, ingen mjukvara behövs.
  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar på upp till 1080p.
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™
16,99 € EUR exkl. moms
21,24 € EUR inkl. moms

Överblick

StarTech.coms MDP2DVI Mini DisplayPort DVI-kabeladapter är en kostnadseffektiv DVI/Mini DisplayPort-länk som låter dig ansluta en DVI-skärm till en enhet med en Mini DisplayPort-utgång och slippa utgiften av att uppgradera skärmen.

MDP2DVI är en passiv adapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att även DVI och HDMI-signaler kan passera genom porten.

Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ vid anslutning direkt till en DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Lättanvänd konverterare med liten formfaktor gör Mini DisplayPort:en bakåtkompatibel med din befintliga DVI-skärm eller projektor
  • Inga installationsprogram eller drivrutiner krävs. Det är bara att koppla in och använda.

Användning

Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor

Behåll din befintliga DVI-skärm och använd den med din nya Mini DisplayPort-enhet

DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
Konverterartyp Formatkonverterare
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DP++ (DisplayPort++)-port behövs från videokort eller videokälla för DVI eller HDMI-genomströmning
Utseende
Färg Svart
Produktlängd 102 mm [4 in]
Produktvikt 40 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till DVI-konverterare

Certifikat

Relaterade produkter

Aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter
MDP2DVIS
Aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort to DVI Video Adapter Converter - Black Mini DP to DVI - 1920x1200
MDP2DVI3
Mini DisplayPort to DVI Video Adapter Converter - Black Mini DP to DVI - 1920x1200

Connect a DVI Display to a Mini DisplayPort Video Source

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter – Vit
MDP2DVIW
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter – Vit

Anslut en DVI-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
1,8 m Mini DisplayPort till DVI-kabel – M/M
MDP2DVIMM6
1,8 m Mini DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel PC eller Mac®

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
Aktiv Mini DisplayPort till Dual Link DVI-adapter – USB-driven
MDP2DVID
Aktiv Mini DisplayPort till Dual Link DVI-adapter – USB-driven

Anslut en videokälla med Mini DisplayPort till en DVI-D-skärm

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM6BS
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM6B
6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a 6 foot distance – Black

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM3BS
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM3B
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – Black

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM10B
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – Black

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM10W
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – White

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit
MDP2DVIMM6WS
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM6W
6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a 6 foot distance – White

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM3W
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – White

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Vit
MDP2DVIMM3WS
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Vit

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
mDP till DVI-anslutningspaket - aktiv Mini DisplayPort till HDMI-konverterare med HDMI till DVI-kabel på 1,8 m
MDPHDDVIKIT
mDP till DVI-anslutningspaket - aktiv Mini DisplayPort till HDMI-konverterare med HDMI till DVI-kabel på 1,8 m

Anslut din mDP-dator direkt till en DVI-skärm med hjälp av detta paket i två delar

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.