StarTech.com

DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

Produkt ID: MSTDP124DP

  • Maximera din produktivitet genom att ansluta fyra oberoende skärmar till datorn med hjälp av MST-hubben
  • Anslut till nästan vilken TV, skärm eller projektor som helst med stöd för billiga adaptrar
  • Öka extern videoprestanda med stöd för upplösningar på upp till 4K
Visa mer
  • VESA- och DisplayPort-certifierad
  • Kompatibel med DP 1.2-grafikkort som till exempel AMD Radeon met Eyefinity Technology
  • Plug-and-play-installation
  • Nytillverkade chipset för ökad kompatibilitet
211,99 € EUR exkl. moms
264,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna MST-hubb låter dig ansluta fyra skärmar till din DisplayPort™ (DP) 1.2-utrustade bärbara eller stationära dator med Windows®.

Öka produktiviteten med flera skärmar

Den nyaste generationen av datorer är mer bärbara än någonsin, vilket ofta innebär att du får färre videoutgångar och mindre inbyggda skärmar. Denna MST-hubb löser båda problemen genom att låta dig ansluta fyra extra skärmar till datorn, vilket gör det mycket enklare att multitaska. 

Öka produktiviteten med flera skärmar

Anslut till vilken skärm som helst

Med MST-hubben kan du använda DisplayPort-videoadaptrar och kabeladaptrar som låter dig ansluta HDMI-, VGA- eller DVI-skärmar. Detta garanterar att din MST-hubb är kompatibel med i stort sett vilken TV, skärm eller projektor som helst. Denna MST-hubb är VESA- och DisplayPort-certifierad för stöd för DP 1.2-kapabla system, för sömlös integrering med din befintliga videoutrustning.

Anslut till en skärm

Konfigurera dina skärmar för alla miljöer

Om du använder MST-hubben kan du utöka ditt skrivbord till extra skärmar och strömma oberoende innehåll till varje skärm, för friheten att multitaska och öka din produktivitet. Du kan dessutom spegla samma bild till flera skärmar för fjärrvisning på till exempel digitala skyltar.

produktivitetsprogram visat på fyra skärmar

Njut av fantastisk videokvalitet utan att tömma systemets resurser

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar. Denna oöverträffade prestanda gör MST perfekt för högupplösta användningar, som till exempel grafisk design, spel och medicinsk bildbehandling.

Obs.: När du använder ett DisplayPort 1.1-videokort kommer MST-hubben att fungera som en splitter som automatiskt speglar videokällan till alla skärmarna. Upplösningsbegränsningar förekommer.

MSTDP124DP stöder plug-and-play för en problemfri installation och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: MST delar 21,6 Gbps över alla anslutna skärmar. Högre upplösningar kan begränsa bandbredden på resterande portar. Se våra riktlinjer nedan för att hitta idealisk upplösning för din situation. Vissa grafikadaptrar har begränsat stöd för MST och kan endast sända till upp till totalt tre skärmar. Om fler än tre skärmar ansluts kommer den fjärde att avaktiveras.

Genomsnittlig upplösning bandbreddsallokering:

1920x1080 (HD 1080p) @ 60 Hz - 22 %
1920x1200 @ 60 Hz - 30 %
2560x1440 @ 60 Hz - 35 %
2560x1600 @ 60 Hz - 38 %
3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz - 38 %

Obs.: Att gå över 100 % reducerar funktionaliteten.

Exempel på upplösningskonfigurationer som stöds:

Skärm 1 upplösning

Skärm 2 upplösning

Skärm 3 upplösning

Skärm 4 upplösning

Total % av bandbredd

1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 88 %
1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 96 %
3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) av 82 %
3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 1920x1200 @ 30 Hz (30 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) av 90 %
 
Exempel på upplösningskonfigurationer som inte stöds
 
Skärm 1 upplösning
Skärm 2 upplösning
Skärm 3 upplösning
Skärm 4 upplösning
Total % av bandbredd
2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 136 %
3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 136 %
3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 2560x1440 @ 60 Hz (35 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 141 %
3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 3840x2160 @ 30 Hz (38 %) av 114 %

Användning

Bygg en videovägg med fyra skärmar för att underhålla dina stamkunder med en imponerande skärm i en restaurang eller i ett köpcenter

Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skriver en rapport på en annan

Docka din DP 1.2-enhet och lägg till fyra högupplösta skärmar till din arbetsstation

Skapa en videovägg med panorama för digitala DisplayPort-skyltar

Redigera bilder, video- eller audio-klipp över fyra extra skärmar i vilken orientering eller upplösning som helst

Perfekt för att visa ett kalkylblad/arbetsblad över extra skärmar för att slippa skrolla

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Portar 4
Prestanda
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @30hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (HD 720p)
1920x1080 (HD 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 4 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 0.5 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 15
Utspänning 5 DC
Utström 3A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 65 mm [2.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 105 mm [4.1 in]
Produktvikt 129 g [4.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort™ MST-hubb med 4 portar för flera skärmar
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AUS)
1 - Snabbinstallationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTDP122DP
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTDP123DP
DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single DP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single mDP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms

Tillbehör