Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHDMI över CAT5 HDBaseT-förlängare - ström över kabel - IR - RS232 - 10/100 Ethernet - Ultra HD 4K - 100 m
Förläng en HDMI-signal med upp till 100 m över Cat5/Cat6-kabel med 10/100-nätverk, infraröd, seriell kontroll och Power over cable
Produkt ID: ST121HDBT5
- Spara kostnader genom att förlänga HDMI, Ethernet, RS-232, IR och Ström via en enda Cat5-kabel med hjälp av HDBaseT-teknik
- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD 4K-upplösningar vid upp till 90 m
- Stöder HD 1080p-upplösningar vid upp till 100 m
- Städad, professionell installation med medföljande valfri monteringsutrustning och förlängning via en enda kabel
- Inbyggd 10/100 förlängningshubb
- Stöder Cat5e- och Cat6-Ethernet-kabel
- HDMI-sändare och mottagare medföljer
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
Överblick
StarTech.coms HDBaseT-förlängarpaket förlänger HDMI med upp till 100 meter över en enda CAT5e- eller CAT6-kabel. Förlängaren stöder Ultra HD och full HD-upplösning (4K/1080p) med stöd för 3D och medföljande 7.1 digital audio. För extra mångsidighet kan både sändaren och mottagaren strömförses från en enda strömkälla med Power over cable (POC). Videoförlängarens mångsidighet gör den till en idealisk lösning för digitala skyltar i stora byggnader som till exempel köpcentrum, idrottsplatser, skolor och sjukhus.
Vad är HDBaseT?
HDBaseT är en standardiserad videosändningsteknik med utan fördröjning som revolutionerar HDMI-sändning. HDBaseT använder en avancerad moduleringsmetod som låter dig sända okomprimerad HDMI-audio och-video tillsammans med extra signaler som till exempel 100BaseT Ethernet, IR, seriell RS-232 och ström över kabel.
Förläng mer än video med HDBaseT
Förlängaren ger HDBaseT-teknik med HDMI, IR, RS232, Ethernet och ström i ett enda förlängarpaket för komplett kontroll, ände till ände. HDBaseT ger mer mångsidighet än traditionella HDMI-förlängare eller HDMI-kablar och är det självklara valet för alla integratörer och systemdesigner. IR-förlängningen gör att du kan använda din skärm och en IR-kapabel källenhet, som till exempel en Blu-Ray-spelare eller digitalbox, från vilken ände som helst av förlängningen. RS232-kontroll låter dig ansluta en seriell I/O-enhet till din skärm - en idealisk lösning för att lägga till ett seriellt pekskärmsgränssnitt till din fjärrskärm för interaktiva digitala skylt-presentationer. Och den inbyggda Ethernet-hubben med 6 portar låter dig ansluta 5 IP-enheter till ditt nätverk (3 fjärr, 2 lokala).
Enastående bildkvalitet 90 meter bort
Nu när A/V-industrin mer och mer ser 4K som den nya högupplösta standarden kan det vara svårt att sända video på långt håll, särskilt med tanke på 4K-avståndsbegränsningarna på standard HDMI-kablar. Du kommer att förundras över hur detta HDBase-T-förlängarpaket kan leverera din 4K-videosignal upp till 90 m bort från videokällan.
Förlängarpaketet är även bakåtkompatibelt med 1080p vid 100 m så att du enkelt kan använda det för att få vilken videokälla som helst att se fantastisk ut.
Problemfri, professionell installation med en enda kabel
Förlängaren har tillverkats för ett jämnt och städat utseende. HDBaseT-teknik tillåter installation med en enda kabel för sömlös integration med hjälp av befintlig CAT5e- eller CAT6-infrastruktur för att slippa dra flera kablar och samtidigt minska antalet potentiella felpunkter. Dessutom innebär den extra fördelen med ström över kabel att du bara behöver en strömkälla för att strömförse både förlängaren och mottagaren, vilket är perfekt vid förlängning till områden där det är ont om eluttag. Monteringsutrustning medföljer dessutom för både förlängaren och mottagaren för diskret, professionell montering.
ST121HDBT5 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Förläng en HDMI-signal till platser med begränsat antal eluttag
Anslut IP-enheter som till exempel smart-TV-apparater, datorer och spelkonsoler till Internet eller lokala nätverk på båda sidor av förlängaren
Anslut en RS232-fjärrenhet som till exempel en seriell pekskärm eller ett seriellt modem till din lokala dator
Placera din demo-skärm där det passar på mässor och i hörsala, trots ett längre avstånd, och ha systemutrustningen på en annan ren och säker plats
Kontrollera din IR-videokälla med fjärrkontroll från fjärrskärmen
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933066 | |
UPC Code | 065030855006 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Audio | Ja | |
Hyllmonterbar | Ja | |
Kablage | Cat 5 UTP eller bättre | |
Kedjekoppling | Nej | |
Portar | 1 | |
Prestanda | ||
Audio-specifikationer | 7.1 surroundljud | |
Maximal digital upplösning | 4K | |
Maximal kabellängd | 100 m [328 ft] | |
Maximalt avstånd | 100 m / 330 ft | |
Maximalt avstånd 1080p | 100 m | |
Maximalt avstånd 4K | 90 m | |
Stöd för widescreen | Ja | |
Stödda upplösningar | 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz 2560x1600 @ 60 Hz 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
|
Kontakt(er) | ||
Fjärrenhetskontakter | 1 - HDMI (19-stifts) | |
1 - RJ-45 | ||
1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) | ||
2 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR) | ||
3 - RJ-45 | ||
Lokala enhetskontakter | 1 - HDMI (19-stifts) | |
1 - RJ-45 | ||
1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) | ||
2 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR) | ||
3 - RJ-45 | ||
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 1 - LED för status | |
3 - LED för LAN-aktivitet | ||
Ström | ||
Inspänning | 100 ~ 240 AC | |
Inström | 0.5 A | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Strömförbrukning | 18 | |
Utspänning | 12 DC | |
Utström | 1.5 A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Förvaringstemperatur | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
Luftfuktighet | 0 % till 80 % RH (icke-kondenserande) | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Aluminium | |
Produktbredd | 89 mm [3.5 in] | |
Produkthöjd | 37 mm [1.5 in] | |
Produktlängd | 139 mm [5.5 in] | |
Produktvikt | 859 g [30.3 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 1.6 kg [3.6 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - HDMI-förlängare | |
1 - HDMI-mottagare | ||
1 - Paket med IR-sensor (sändarkabel och mottagarkabel) | ||
1 - Cat5-kabel | ||
2 - Jordkablar | ||
2 - Monteringsfästen | ||
2 - Möbeltassar | ||
1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU) | ||
1 - Instruktionsbok |
Relaterade produkter
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
Extend HDMI® up to 230ft (70m) over a single CAT5e/6 cable with Power over Cable to Receiver
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare - 4K
Förläng HDMI upp till 100 m över Cat5e/Cat6-kabel med Power over cable till mottagaren
HDMI Over Fiber Extender with IR Control – SC Fiber - 2600ft (800m) - 1920x1200/1080p
Extend HDMI video and audio over SC Multi Mode fiber, with Infrared control
HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)
Extend HDMI® up to 165ft (50m) over Cat5e/6 cabling with Power over Cable to Receiver
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)
Extend an HDMI® video and audio over standard CAT5 cabling, with support for RS232 Serial and Infrared control
Tillbehör
6 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo
4,5 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M
Anslut enkelt en iPod eller annan MP3-spelare till stereon
3 ft Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Male
Connect your Computer or Audio Player to an RCA Audio Device
1,8 m stereoaudiokabel - 3,5 mm hane till 2x RCA hane
Koppla din dator eller ljudspelare till en RCA-ljudenhet
Produktsupport
Bruksanvisningar
-
ST121HDBT5.pdf
- Språk: Engelsk
Specifikationer
-
ST121HDBT5_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.
The following table lists the maximum length of cable for common video standards.
Video standard | Maximum length |
DisplayPort | 50 ft. (15.2m) |
HDMI | 50 ft. (15.2m) |
DVI | 50 ft. (15.2m) |
VGA | 200 ft. (71m) |
Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).
Video adapters
Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.
Examples of common applications for adapters include the following:
-
DVI-I to VGA
-
RCA to BNC
-
Mini DisplayPort to DisplayPort
-
Couplers (female to female, or male to male)
Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.
Video converters
Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).
Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.
Video extenders
Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.
Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
If you need to use a video extender with a video adapter or converter, you should position the adapter or converter as close to the video source as possible. For example, if you need to take a VGA signal from a computer and send it 200 feet to an HDMI® projector, you should convert the signal from VGA to HDMI and use an HDMI extender.
Note: For more information on when to use cables or extenders, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_when_to_convert.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Yes, this video extender works with set-top boxes, provided the set-top box meets the following requirements:
- The set-top box must be High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) compliant.
- The set-top box must support devices being connected between the video source and display. If the set-top box requires a direct cable connection between the video source and display, it won't work with this video extender.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
No, this device is designed to be a point-to-point solution using networking cabling only.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.
HDCP
When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.
Target connection | Conversion |
VGA | HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA. |
DVI |
HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/. |
DisplayPort | HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort. |
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
This device has an HDMI input port. If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.
Source Connection |
Conversion |
VGA |
VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. |
DVI |
DVI to HDMI video converters: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/. DVI to HDMI video cables: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/. |
DisplayPort |
DisplayPort to HDMI passive converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive. DisplayPort to HDMI active converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active. |
DisplayPort Passive and Active Conversions
The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Installation
There are a few things you'll want to take care of before you deploy your new video extender in your setup.
It’s important to make sure you have everything you will need ahead of time. These items are listed below.
- Transmitter
- Receiver
- Video source
- Display
- Video cables
- (Optional) Ethernet or fiber cables
- (Optional) Power adapter(s)
It’s also important to test everything in a simplified setup ahead of time to make sure everything works and that you understand how it works.
In order to set up your video extender, complete the following:
- Position your video transmitter near your video source.
- Connect the video output from your video source to the video transmitter.
- (Optional) Connect the power adapter to the video transmitter.
Note: Not all video extenders require external power, or require external power on both ends. Refer to the manual for more information.
- Position your video receiver near your display.
- Connect the video output from your video receiver to your display.
- (Optional) Connect the power adapter to the video receiver.
- If using a wired video extender, connect your network cabling between the video transmitter and the video receiver.
- (Optional) If you are extending anything else supported by your video extender connect those devices to the transmitter and receiver.
- (Optional) If you are using a wireless extender, there may be a sync button you need to press to pair the transmitter and receiver.
Now that you have set up your video extender, you can check that everything is working. You should be able to see your video source's output on the display connected to the video receiver.
If at this point you have further questions regarding a Startech.com video extender, contact our technical support team for further assistance.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
To get the highest quality signal from your source to your display when you use an HDMI extender, do the following:
-
Make sure that the HDMI versions of the source, extender, and destination are compatible. For example, if you require 3D support, make sure that all of the devices can support 3D over HDMI.
-
Use the least amount of adapters, splitters, or converters as possible. Each device that you use in your setup creates additional points of potential failure and creates more steps for an HDCP key to hop through, which may cause issues with older displays. For more information on HDCP, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_HDCP.
-
Use an HDMI extender that exceeds the requirements of the setup. For example, if you need to extend the signal 200 feet, it is best to use an extender capable of more than 200 feet.
-
Make sure that all of the CAT 5/6 runs are as straight as possible, with the least amount of coiling.
-
Make sure that all of the patches, wall jacks, and cables use the highest possible CAT specification, (for example, CAT 6), and were tested to conform to the standard.
-
Use patches, wall jacks, and cables with the same pin configuration. For more information on T568A versus T568B wiring, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_cables_a_vs_b_pinout.
-
Keep the cabling away from sources of high noise.
-
Make sure that you use adequate electrical grounding in your setup.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a video extender, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video and Ethernet cables
-
Video extender
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
Note: When you are testing setup components, you should avoid using video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI for use with an HDMI extender, you should use an HDMI source when you test the components.
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video extender, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video extender, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video extender from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video extender.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, extender, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
This device supports up to 4Kx2K resolutions @30 Hz with a color depth of 8 bits. If you are running a 4K resolution at a refresh rate higher than 30 Hz or a color depth higher than 8 bits, your display will appear blank.
To resolve this issue, you need to lower the resolution, refresh rate, or color depth, by completing any of the following:
- Connect a display to OUT 1 that is only capable of 4K at 30 Hz with a color depth no higher than 8 bits.
- Connect the least capable display to OUT 1.
- Connect an additional display to your video source (for example, a video card in a computer) and use this display to reconfigure the display connected to OUT 1 to run at 30 Hz and 8 bits color depth (or lower).
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Letter of Conformity (LOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.