Konverterare för ljudsignaler

Behöver du skicka audio från en digital källa till en analog enhet, eller tvärtom? Våra audiokonverterare hjälper dig få till synes icke-kompatibla enheter att fungera tillsammans.
4 Resultat
HDMI-audioextraherare med stöd för 4K 60 Hz
HD202A
HDMI-audioextraherare med stöd för 4K 60 Hz

HDMI®-ljudomvandlare för inbäddat ljud | HDR | Toslink® optiskt ljud | Dubbelt RCA-ljud| HDMI-ljud

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms
HDMI-audioextraherare - 1080p
HD2A
HDMI-audioextraherare - 1080p

Extrahera och konvertera audio från din HDMI-signal till 3,5 mm audio i 2.1 stereoljud

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
Digital koaxial SPDIF eller optisk Toslink till stereo RCA audio-konverterare
SPDIF2AA
Digital koaxial SPDIF eller optisk Toslink till stereo RCA audio-konverterare

Konvertera en digital koaxial eller Toslink-signal till stereo RCA-audio

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
Two Way Digital Coax to Toslink Optical Audio Converter Repeater
SPDIFCOAXTOS
Two Way Digital Coax to Toslink Optical Audio Converter Repeater

Convert an SPDIF audio source signal to Digital Coax and Toslink either separately or simultaneously

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms