StarTech.com

Komposit- och S-video till VGA-videosignalomvandlare

Konvertera och skala en komposit- eller S-videosignal så att den fungerar med en VGA-skärm

Produkt ID: VID2VGATV2

  • Konvertera och skala komposit-/S-videoinsignaler till VGA-/komponent-utsignaler
  • Fungerar med NTSC- och PAL-insignaler
  • Skärmvisning gör det lätt att välja utdatasignaler
Visa mer
  • VGA till komponent (YPbPr) RCA-adapter medföljer
  • 50 Hz till 60 Hz bildfrekvenskonvertering
  • Plug-and-play-installation - inga drivrutiner eller program behövs
242,99 € EUR exkl. moms
303,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nej
AV-ingång Composite
S-Video
AV-utgång Component
VGA
Prestanda
Signalnivåer Input
Video @ 1V p-p, 75 ohm
Y @ 1 V p-p, 75 ohm
Color @ 0.7V p-p, 75 ohm
Stödda upplösningar PC: 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
HDTV: 480p (50/60Hz), 576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (50/60Hz)
Kontakt(er)
Connector A 1 - Kompositvideo (1 x RCA) Hona Input
1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hona Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Indikator för indata, komposit (gul)/S-video (röd)
Ström
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 2.5
Utspänning 5 DC
Utström 1A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~60% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 64 mm [2.5 in]
Produkthöjd 2.6 cm [1 in]
Produktlängd 11.2 cm [4.4 in]
Produktvikt 86 g [3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 459 g [16.2 oz]
Package Height 61 mm [2.4 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 20.9 cm [8.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Video-konverterare/-scaler
1 - VGA till komponent breakout-kabel (RCA)
1 - Universell strömadapter
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Högupplöst VGA till kompositvideo (RCA) eller S-video-konverterare - PC till TV
VGA2VID
Högupplöst VGA till kompositvideo (RCA) eller S-video-konverterare - PC till TV

Anslut en PC med VGA-utgång till en TV med kompositvideo eller S-video

133,99 € exkl. moms
167,49 € inkl. moms

Tillbehör