StarTech.com
Framtida

A/V-modul för anslutningsbox till konferensbord med HDMI över CAT5/CAT6

Videoanslutning för styrelserum | HDBaseT™-certifierad | 4K | HDMI®, VGA och DisplayPort™

Produkt ID: MOD4AVHDBT

  • Förenkla ljud-/video-anslutning i konferensrum, klassrum eller små rum
  • Presentera innehåll från din bärbara dator på en närliggande HDMI-skärm och förläng HDMI till en bildskärm upp till 70 meter bort
  • A/V-modulen sänder automatiskt från den senast anslutna eller påslagna bärbara datorn
Visa mer
  • Undvik besväret med meny- och ingångsval eftersom modulen konverterar din bärbara dators videoutgång till HDMI för enkel anslutning
  • Använd som en fristående lösning eller kombinera med en anslutningsbox som enkel eller dubbel modul från StarTech.com
596,99 € EUR exkl. moms
746,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Audio Ja
AV-ingång VGA
3,5 mm audio
HDMI
DisplayPort
AV-utgång HDMI
HDBaseT
Chipset-ID Parade - PS176
Valens - VS010
Chrontel - CH7035
Explore Micro - EP9442U
TI - TS3DV642
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
USB-passthrough Nej
Prestanda
Bredd-/höjdförhållande 16:9
Maximal analog upplösning 1920 x 1200 60Hz
Maximal digital upplösning 3840x2160 (4K) @ 30Hz (10,6 m - HDMI ut)
1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz (15,2 m - HDMI ut)
3840x2160 (4K) @ 30Hz (35 m - HDBaseT ut)
1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz (70 m - HdBaseT ut)
Maximalt avstånd 70 m / 230 ft
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Kontakt(er)
Connector A 2 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
2 - RJ-45 Hona
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
1 - RJ-45 Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. VGA (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten är aktiv
DisplayPort (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten är aktiv
HDMI (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten passiv
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.4 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 5 DC
Utström 2 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 10 % till 85 % (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 6.7 cm [2.6 in]
Produkthöjd 6.1 cm [2.4 in]
Produktlängd 10.7 cm [4.2 in]
Produktvikt 195 g [6.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - A/V-modul
1 - Universell strömadapter
3 - strömklämmor (NA, EU, UK)
1 - Monteringsfäste
4 - monteringsfästskruvar (M5 x 20 mm)
8 - modulskruvar (#6-32 x 3/16 tum)
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Anslutningsbox för konferensbord med två moduler och kabelorganiserare
BOX4MODULE
Anslutningsbox för konferensbord med två moduler och kabelorganiserare

Anpassad lösning för bord i konferensrum | Tillför ström-, laddnings-, A/V-moduler eller dockningsmoduler för bärbara datorer

329,99 € exkl. moms
412,49 € inkl. moms
Anslutningsbox som enkel modul för konferensbord
BEZ4MOD
Anslutningsbox som enkel modul för konferensbord

Anpassad lösning för bord i konferensrum | Tillför en ström-, laddnings-, A/V-modul eller dockningsmodul för bärbara datorer

124,99 € exkl. moms
156,24 € inkl. moms
Kabelhanteringsmodul för anslutningslåda till konferensbord
MOD4CABLEH
Kabelhanteringsmodul för anslutningslåda till konferensbord

Kabelorganiserare | Inkluderar 4x Grommet Holes | Installeras i BOX4MODULE eller BEZ4MOD

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
A/V-modul för anslutningsbox till konferensbord med HDMI över CAT5/CAT6
Framtida
MOD4AVHDBT
A/V-modul för anslutningsbox till konferensbord med HDMI över CAT5/CAT6

Videoanslutning för styrelserum | HDBaseT™-certifierad | 4K | HDMI®, VGA och DisplayPort™

596,99 € exkl. moms
746,24 € inkl. moms
Laptop-dockningsmodul för anslutningslåda till konferensbord
MOD4DOCKACPD
Laptop-dockningsmodul för anslutningslåda till konferensbord

Dockningsstation för styrelserum | 4K HDMI® | USB-C™ och USB-A | USB-C Power Delivery

556,99 € exkl. moms
696,24 € inkl. moms
HDBaseT över CAT5 HDMI-mottagare för ST424HDBT - 70 m - 1080p
STHDBTRX
HDBaseT över CAT5 HDMI-mottagare för ST424HDBT - 70 m - 1080p

Förläng HDMI-signalen från din ST424HDBT* matrisswitch över Cat5/Cat6-kabel med IR-kontroll

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms

Tillbehör