StarTech.com

USB 3.0-inspelningsenhet för högpresterande VGA-video - 1080p 60 fps - aluminium

Spela in VGA-video till din dator och bädda in en 3,5 mm audiokälla vid upplösning på 1080p 60 fps

Produkt ID: USB32VGCAPRO

  • Sömlös bildkvalitet med USB 3.0-bandbredd som låter dig spela in 1080p-video vid 60 fps
  • Brett uppspelningsstöd med universellt kodade videofiler
  • Raw/lossless-videoinspelning som säkerställer DirectShow™-kompatibilitet på Windows-enheter
Visa mer
  • Separat 3,5 mm ljudingång för att lägga till röstkommentarer eller ljudspår
  • Har en VGA-genomgångsport för att visa videon när den spelas in
323,99 € EUR exkl. moms
404,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång VGA
AV-utgång USB
Chipset-ID Mstar - MST3363CNK-170
Industristandarder NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
Video Encoding: MPEG4/H.264
DirectShow Compatible
Prestanda
Audio-specifikationer stereoaudio i 2 kanaler
Maximal analog upplösning 1920 x 1080 60 FPS
Medeltid mellan fel (MTBF) 2 543 711 timmar
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
Connector B 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Luftfuktighet 20 % till 80 % (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 61 mm [2.4 in]
Produkthöjd 2.4 cm [0.9 in]
Produktlängd 92 mm [3.6 in]
Produktvikt 100 g [3.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.4 kg [0.9 lb]
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-inspelningsenhet för VGA-video
1 - 1 m USB 3.0-kabel
1 - 1 m VGA-kabel
1 - Snabbstartsguide
1 - 2 m USB-C till USB-B-kabel

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-inspelningsenhet för högpresterande VGA-video - 1080p 60 fps - aluminium
USB32VGCAPRO
USB 3.0-inspelningsenhet för högpresterande VGA-video - 1080p 60 fps - aluminium

Spela in VGA-video till din dator och bädda in en 3,5 mm audiokälla vid upplösning på 1080p 60 fps

323,99 € exkl. moms
404,99 € inkl. moms
Fristående videoinspelning och -strömning - HDMI eller komponent, 1080p - USB 2.0
USB2HDCAPS
Fristående videoinspelning och -strömning - HDMI eller komponent, 1080p - USB 2.0

Spela in HD-videor på en PC eller ett SD-kort utan dator och strömma live-video över internet i realtid

235,99 € exkl. moms
294,99 € inkl. moms
HD PCIe-inspelningskort - HDMI VGA DVI & komponent - 1080p
PEXHDCAP2
HD PCIe-inspelningskort - HDMI VGA DVI & komponent - 1080p

Spela in från en HD audio/video-källa genom en PCI Express-port i lågprofil eller fullprofil

218,99 € exkl. moms
273,74 € inkl. moms
S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac
SVID2USB23
S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac

Spela in och konvertera S-video eller kompositvideo till din PC eller Mac® som digital media

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms

Tillbehör