StarTech.com

2x1 VGA + HDMI till VGA-konverteringsswitch med prioriterad växling - 1080p

Dela en VGA-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med prioriterad växling

Produkt ID: VS221HD2VGA

  • Förenar både VGA- och HDMI-källenheter i en enda switch med VGA-utgång och besparar dig kostnader och bekymmer genom att reducera antalet adaptrar som behövs
  • Enkel kontroll med prioriterat portval
  • Idealisk för skärmar i klassrum och styrelserum och låter presentatörer ansluta många olika enheter
Visa mer
  • Stödjer videoupplösningar på upp till 1920x1200/1800p
  • Stöder EDID-genomströmning, EDID-kopiering och EDID-emulering
  • Monteringsutrustning medföljer
243,99 € EUR exkl. moms
304,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
VGA
AV-utgång VGA
Portar 2
Prestanda
Audio-specifikationer 3,5 mm stereoaudio i 2 kanaler
Maximal analog upplösning 1920x1200
Maximal digital upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Digitalt krypterat innehåll från HDMI-videokällan visas inte på VGA-skärmen
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - VGA-port vald
1 - HDMI-port vald
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.4 A
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 5 DC
Utström 2 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0%~80%
Utseende
Produktbredd 59 mm [2.3 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 84 mm [3.3 in]
Produktvikt 172 g [6.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 600 g [21.2 oz]
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 23.7 cm [9.3 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - VGA+HDMI till VGA-konverteringsswitch
1 - Monteringsfästen
1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p
VS221VGA2HD
2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p

Dela en HDMI-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med automatisk och prioriterad växling

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms
4 Port VGA Video Audio Switch with RS232 control
VS410RVGAA
4 Port VGA Video Audio Switch with RS232 control

Switch between four distinct VGA sources on a single display

260,99 € exkl. moms
326,24 € inkl. moms
4-till-1 HDMI-video-switch med fjärrkontroll
VS410HDMIE
4-till-1 HDMI-video-switch med fjärrkontroll

Växla mellan 4 HDMI®-källor på en skärm eller projektor

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
2-Port VGA Auto Switch Box with Priority Switching and EDID Copy
ST122VGA
2-Port VGA Auto Switch Box with Priority Switching and EDID Copy

Share a VGA monitor/projector between 2 VGA sources, with automatic/priority switching and EDID Emulation

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms
Automatisk VGA-switch med 2 portar
ST122VGAU
Automatisk VGA-switch med 2 portar

Växla mellan 2 VGA-signaler på en enda skärm; automatisk, prioriterad växling

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
Multiple Video Input with Audio to HDMI Scaler Switcher - HDMI / VGA / Component
VS721MULTI
Multiple Video Input with Audio to HDMI Scaler Switcher - HDMI / VGA / Component

Share an HDMI® display between multiple analog or digital video sources (e.g VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

572,99 € exkl. moms
716,24 € inkl. moms
3 Port HDMI Auto Switch w/ IR Remote Control
VS123HD
3 Port HDMI Auto Switch w/ IR Remote Control

Share a single HDMI® display or projector between three HDMI® video sources - with device priority and signal loss switching

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
HDMI-switch med 2 portar och automatisk och prioriterad växling – 1080p
VS221HDQ
HDMI-switch med 2 portar och automatisk och prioriterad växling – 1080p

Njut av problemfri HDMI-anslutning och automatiskt val av videoport med bildkvalitet i HD

112,99 € exkl. moms
141,24 € inkl. moms

Tillbehör