Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Automatisk HDMI video-switch med 4 portar - 4K med snabbväxling

Produkt ID: VS421HD4KA

Växla mellan fyra HDMI-källor på en enda HDMI-skärm med 4K-videoupplösning och snabbväxling för minimala störningar

Funktioner
  • Imponerande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K

  • 4K2K-switch med 4 portar drar fyra HDMI-källor till en HDMI-skärm

  • Enkel användning med automatisk, prioriterad eller manuell växling mellan HDMI-källor

Flera funktioner . . .
  • Stöd för EDID-kopiering garanterar korrekt skärmvisning

  • Mångsidig audiokonfiguration med stöd för 5.1- eller 7.1-surroundljud

  • IR-fjärrkontroll medföljer

  • Seriellt RS-232-kontrollgränssnitt

  • Bakåtkompatibel med HD i 1080p

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
254,99 € EUR exkl. moms
318,74 € inkl. moms

ID: VS421HD4KA

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Skapa en kraftfull visuell upplevelse med möjlighet att växla mellan fyra 4K-videokällor sömlöst. Med denna HDMI®-switch med 4 portar kan du dela en skärm, projektor eller TV med fyra Ultra HD-videokällor och växla mellan dem med minimala störningar.

Imponerande bildkvalitet med 4K-stöd

Videoswitchen upprätthåller Ultra HD 4K-bildkvalitet samtidigt som den växlar mellan innehåll från HDMI-källenheter - inklusive Blu-Ray™-spelare och DVD-spelare, datorsystem, TV-spelskonsoler, digitalboxar och A/V-mottagare. 

4K-stöd garanterar en högre nivå av klarhet och tydlighet och ger fyra gånger högre upplösning än 1080p - 8,29 miljoner pixlar mot 2,07 miljoner pixlar. Den ger en mer engagerande visuell upplevelse för publiken i många olika arenor inklusive konferenscenter, styrelserum, utbildningsmiljöer och i kommersiella miljöer. Med dess exceptionella upplösning och bildkvalitet är den dessutom idealisk för att få digitala skyltar att verka levande.

Snabb och enkel användning

Njut av problemfri användning med tre lägen för växling:

  • Snabb automatisk växling: garanterar minimal tid för växling mellan HDMI-källor. Switchen ger enkel användning med avancerad automatisk avkänning - den känner av den senast anslutna HDMI-källan och växlar automatiskt till den. Automatisk växling uppmuntrar till samarbete mellan kollegor genom att göra det enkelt att dela en projektor eller skärm. Den ser också till att det inte blir några driftstopp för digitala skyltar om en källsignal av misstag stängs av eller slutar att fungera.
     
  • Prioriterad växling: identifierar en port som får högsta prioritet för HDMI-källor när flera källor ansluts, idealiskt för till exempel digitala skyltar.
     
  • Manuell växling: låter dig välja din HDMI-källa manuellt med knappar på frampanelen som är lätta att använda.

En IR-fjärrkontroll medföljer så att du kan välja önskad ingångskälla på avstånd. Det seriella RS-232-kontrollgränssnittet garanterar enkel fjärranvändning med seriell kontroll-kapabla enheter.

Problemfri installation plug-and-play-funktion

Switchen sparar dessutom tid vid installation med EDID-emulering som ser till att alla dina skärminställningar, som till exempel inbyggd upplösning och uppdateringsfrekvens, överförs mellan skärmen och videokällorna. EDID-emulering maximerar kompatibilitet med din 4K-skärm för att garantera en enkel plug-and-play-installation och den skarpaste bildkvaliteten.

VS421HD4KA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Dela en 4K-skärm, -TV eller -projektor med fyra olika 4K-videokällor för att skapa en kraftfull visuell upplevelse i styrelserum, klassrum, hemmabiosystem, hotell, köpcenter, vårdinrättningar och många andra miljöer
  • Samarbeta med kollegorna enkelt genom att ansluta flera användare till samma display och växla mellan inmatningsenheter
  • Förbättra ditt hemmabiosystem genom att ansluta fyra A/V-enheter och växla automatiskt mellan din Blu-ray-spelare, digitalbox, TV-spelkonsol eller dator
  • Växla enkelt mellan olika videokällor för digitala skyltar - switchen är bakåtkompatibel med HD i 1080p så alla videokällor ser fantastiska ut på den digitala skylten
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Industristandarder HDMI 1.4
Portar 4
Utsignal HDMI
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K @ 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 4 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-11 Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Aktiv port-LED
1 - Ström-LED
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12 DC
Utström 1.5
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0 % ~ 80 %
Utseende
Produktbredd 65 mm [2.6 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 156 mm [6.1 in]
Produktvikt 298 g [10.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 844 g [29.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-switch med 4 portar
1 - Fjärrkontroll
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - RJ11-kabel
1 - Seriell RJ11 till DB-9-adapter
1 - Monteringssats
1 - Snabbstartsguide
Certifikat
Automatisk HDMI video-switch med 2 portar - 4K med snabbväxling
VS221HD4KA

Automatisk HDMI video-switch med 2 portar - 4K med snabbväxling

Växla mellan två HDMI-källor på en enda HDMI-skärm med 4K-videoupplösning och snabbväxling för minimala störningar

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms

2x2 HDMI-matrisswitch - 4K med snabbväxling och automatisk avkänning
VS222HD4K

2x2 HDMI-matrisswitch - 4K med snabbväxling och automatisk avkänning

Växla automatiskt mellan två 4K-videokällor på två skärmar med snabbväxlingsteknik

254,99 € exkl. moms
318,74 € inkl. moms

HDMI-switch med 2 portar och automatisk och prioriterad växling – 1080p
VS221HDQ

HDMI-switch med 2 portar och automatisk och prioriterad växling – 1080p

Njut av problemfri HDMI-anslutning och automatiskt val av videoport med bildkvalitet i HD

112,99 € exkl. moms
141,24 € inkl. moms

2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p
VS221VGA2HD

2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p

Dela en HDMI-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med automatisk och prioriterad växling

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms

4-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz
VS421HD4K

4-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz

Växla mellan fyra HDMI-källor på en enda HDMI-display, med stöd för MHL- och videoupplösningar upp till 4K

108,99 € exkl. moms
136,24 € inkl. moms

2-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz
VS221HD4K

2-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz

Växla mellan två HDMI-källor på en enda HDMI-display, med stöd för MHL- och videoupplösningar upp till 4K

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms

2x1 VGA + HDMI till VGA-konverteringsswitch med prioriterad växling - 1080p
VS221HD2VGA

2x1 VGA + HDMI till VGA-konverteringsswitch med prioriterad växling - 1080p

Dela en VGA-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med prioriterad växling

243,99 € exkl. moms
304,99 € inkl. moms

HDMI-switch med 4 portar och Picture-and-Picture Multiviewer
VS421HDPIP

HDMI-switch med 4 portar och Picture-and-Picture Multiviewer

Dela en HDMI-skärm mellan fyra olika HDMI audio/video-källor med valfri Picture-and-Picture

1 639,99 € exkl. moms
2 049,99 € inkl. moms

4x4 HDMI-matrisswitch med Picture-and-Picture Multiviewer eller videovägg
VS424HDPIP

4x4 HDMI-matrisswitch med Picture-and-Picture Multiviewer eller videovägg

Dela och växla fyra olika HDMI audio/video-källor mellan fyra HDMI-skärmar med valfri Picture-and-Picture

1 813,99 € exkl. moms
2 267,49 € inkl. moms

2x2 HDMI-matrisswitch med automatisk och prioriterad växling – 1080p
VS222HDQ

2x2 HDMI-matrisswitch med automatisk och prioriterad växling – 1080p

Njut av problemfri HDMI-anslutning och automatiskt val av videoport med bildkvalitet i HD

179,99 € exkl. moms
224,99 € inkl. moms

4x4 HDMI-matrisswitch och HDMI över HDBaseT CAT5-förlängare - 70 m - 1080p
ST424HDBT

4x4 HDMI-matrisswitch och HDMI över HDBaseT CAT5-förlängare - 70 m - 1080p

Dela och förläng fyra HDMI-videokällor upp till 70 m över Cat5 och växla mellan fyra fjärrskärmar

2 176,99 € exkl. moms
2 721,24 € inkl. moms

2-Port VGA Auto Switch Box with Priority Switching and EDID Copy
ST122VGA

2-Port VGA Auto Switch Box with Priority Switching and EDID Copy

Share a VGA monitor/projector between 2 VGA sources, with automatic/priority switching and EDID Emulation

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.