StarTech.com

USB till DVI-adapter - externt USB-videografikkort för PC och Mac - 1920x1200

Anslut en DVI-skärm och få en USB-förlängd flerskärmslösning för skrivbordet

Produkt ID: USB2DVIPRO2

  • Stöd för Windows® Aero-teman
  • Fungerar med Mac® OS X
  • Optimal prestanda vid 1920x1200 och perfekt för 24" till 26" skärmar eller mindre
Visa mer
  • Strömförsörjs via USB, ingen extern strömkälla krävs
  • Snabb och enkel installation
  • Strömsätts via DisplayLink DL-195 chip
97,99 € EUR exkl. moms
122,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång USB 2.0
AV-utgång DVI
Chipset-ID DisplayLink - DL-195
Minne 16MB
USB-passthrough Nej
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Maximal digital upplösning 1920x1200 (32-bit color)
Medeltid mellan fel (MTBF) 621,445 Hours
Stödda upplösningar Widescreen (16/32 bit):
1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. PowerPC-baserade Mac-datorer, som senare iMac-, PowerBooks- och PowerMac-modeller stöds för närvarande inte
This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®
Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources
This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
System- och kabelkrav 1,2 GHz eller högre CPU
30 MB hårddiskutrymme
512 MB RAM
USB 2.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Blå - Ström
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 165 mm [6.5 in]
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 270 mm [10.6 in]
Produktvikt 70 g [2.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 245 g [8.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till DVI-adapter
1 - DVI till VGA-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till DVI/VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152
USB32DVIPRO
USB 3.0 till DVI/VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152

Anslut en DVI-skärm genom SuperSpeed USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning vid upplösningar på upp till 2048x1152

124,99 € exkl. moms
156,24 € inkl. moms
USB till DVI externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1200
USB2DVIE3
USB till DVI externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1200

Anslut en DVI-skärm och få en USB-förlängd flerskärmslösning för skrivbordet

74,99 € exkl. moms
93,74 € inkl. moms
USB 3.0 till DVI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200
USB32DVIEH
USB 3.0 till DVI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200

Anslut en DVI-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm
USB32HDDVII
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm

Anslut en HDMI®- och DVI-I-utrustad skärm via en USB 3.0-port för en extern 1080p HD-lösning för flera skärmar

133,99 € exkl. moms
167,49 € inkl. moms
6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M
USB2DVIMM6
6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M

Connect a DVI display for an extended desktop multi-monitor USB solution using an all-in-one cable solution

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms

Tillbehör