Hem Audio-Video Skärm- och videoadaptrar DisplayPort®-konverterare

DisplayPort-konverterare

Använd din DisplayPort®-kompatibla enhet med en skärm som stöder en kompatibel standard (VGA eller HDMI) - eller tvärtom - genom att använda en av våra DisplayPort-adaptrar.
Filtrera efter:
1-10 av 14 resultant
DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din DP-dator till en HDMI-skärm med hjälp av denna konverterare, med stöd för UHD-upplösningar upp till 4K vid 60 Hz

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI2
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för DP-kapabel stationär/bärbar dator – 4K @ 30 Hz
36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
DP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K
DP2HDMM2MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI adapter - 4K
DP2HD4KADAP
DisplayPort till HDMI adapter - 4K

Anslut din 4K HDMI skärm till en videokälla med DP med hjälp av denna kompakta och passiva adapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 3 meter

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms