USB-C Videoadaptrar

Även om din USB-C™ utrustade bärbara/stationära dator eller surfplatta inte har de videoanslutningar som du behöver gör våra USB Type-C™ videoadaptrar det enkelt att förlänga din skärm till en VGA-, DisplayPort- eller HDMI-skärm.

Vårt urval av USB Type-C videoadaptrar erbjuder funktioner såsom:

  • Snabb genomströmning för smidig videoutmatning
  • Kompakt och lätt konstruktion för en portabel men ändå kraftfull extern videolösning
  • Stöd för HD (1080p) eller 4K videoutmatning, för videointensiva tillämpningar
41-50 av 59 resultant
A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms
USB-C till DVI-adapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Vit
CDP2DVIUCPW
USB-C till DVI-adapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Vit

Använd denna USB Type C-adapter för att spela DVI-video och ladda din bärbara dator via en enda USB C-port

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
USB-C till DVI-adapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIUCP
USB-C till DVI-adapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Svart

Använd denna USB Type C-adapter för att spela DVI-video och ladda din bärbara dator via en enda USB C-port

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
MST-hubb med tre portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz
MSTCDP123HD
MST-hubb med tre portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz

Video-splitter för flera skärmar | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

173,99 € exkl. moms
217,49 € inkl. moms
1 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
CDP2DPMM1MW
1 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - rosa guld
CDPVDHDMDPRG
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - rosa guld

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

110,99 € exkl. moms
138,74 € inkl. moms
3 m USB-C till VGA-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2VGA3MBNL
3 m USB-C till VGA-kabel - 1920 x 1200 - Svart

USB Type-C™ till VGA-kabeladapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
1 m USB-C till VGA-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2VGAMM1MB
1 m USB-C till VGA-kabel - 1920 x 1200 - Svart

USB Type-C™ till VGA-kabeladapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
1 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart
CDP2MDPMM1MB
1 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart

Mini DP-kabeladapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel | USB 3.1 Type-C™

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
2 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Vit
CDP2HD2MWNL
2 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Vit

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms