Även om din USB-C™ utrustade bärbara/stationära dator eller surfplatta inte har de videoanslutningar som du behöver gör våra USB Type-C™ videoadaptrar det enkelt att förlänga din skärm till en VGA-, DisplayPort- eller HDMI-skärm.
Vårt urval av USB Type-C videoadaptrar erbjuder funktioner såsom:
1 - 10 av 72 resultant
4K 60Hz och 8K 30Hz | DP 1.4 | HBR2 | Thunderbolt 3-kompatibel
USB-C™-videokortkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel | HBR3
USB Type-C™ kabeladapter | 8K 30 Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3
USB Type-C™ kabeladapter | 8K 60 Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3
USB-C™-videokortkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel | HBR3
DisplayPort™ 1.4 adapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel | HBR3
DisplayPort™ 1.4 adapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel | HBR3 | 60 W strömförsörjning
USB Type-C™ kabeladapter | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™
USB Type-C™ kabeladapter | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™
USB Type-C™-skärmadapter | 8K 60 Hz | Inbyggd flexkabel | Mac & Windows®