StarTech.com

MST-hubb med tre portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz

Video-splitter för flera skärmar | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

Produkt ID: MSTCDP123HD

  • Maximera din produktivitet genom att ansluta tre skärmar till din dator med hjälp av adaptern för tre skärmar
  • USB-C-hubben erbjuder en lösning för flera skärmar som är mer kostnadseffektiv än traditionella datordockningsstationer
  • MST-tekniken använder ditt befintliga grafikkort för att minimera användningen av systemresurser
Visa mer
  • Stöder Ultra HD 4K-upplösningar för upp till två skärmar
  • Ger en problemfri anslutning via den reversibla USB-C-kontakten
173,99 € EUR exkl. moms
217,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-utgång HDMI
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Portar 3
Prestanda
Maximal digital upplösning 3840x2160 @30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 3 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7 (32/64)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 50-90 %
Utseende
Detaljfärg Svart
Färg Svart
Kabellängd 300 mm [11.8 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 65 mm [2.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 10.5 cm [4.1 in]
Produktvikt 118 g [4.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.7 lb]
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 24.5 cm [9.6 in]
Package Width 15.4 cm [6.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - MST-hubb

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7 (32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

MST-hubb med två portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz
MSTCDP122HD
MST-hubb med två portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz

Adapter för dubbelskärm | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms
MST-hubb med två portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz
MSTCDP122DP
MST-hubb med två portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz

Adapter för dubbelskärm | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
MST-hubb med tre portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz
MSTCDP123DP
MST-hubb med tre portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz

Video-splitter för flera skärmar | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms

Tillbehör