StarTech.com

Säkerhetslåskablar - paket med 10 - stål - justerbar

Universell adapter och säkerhetlås | inklusive täckning med krympslang

Produkt ID: CONNLOCKPK10

  • Säkra dina kablar och adaptrar för att avskräcka mot stöld med dessa kabellås av stål
  • Snabb och enkel installation med ett krympverktyg (ingår inte).
  • Snygg svart krympslang som täcker de ringformade metallbeslagen (valfritt)
Visa mer
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Enkel att använda och kan kapas av med en avbitare (medföljer inte)
49,99 € EUR exkl. moms
62,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Utseende
Produktbredd 2.2 mm [0.1 in]
Produkthöjd 2.2 mm [0.1 in]
Produktlängd 300 mm [11.8 in]
Produktvikt 29 g [1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 73 g [2.6 oz]
Package Height 5 mm [0.2 in]
Package Length 200 mm [7.9 in]
Package Width 220 mm [8.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 10 - Stålkabelförankring
20 - Aluminumhylsor
20 - Krympslang

Certifikat

Relaterade produkter

Säkerhetslåskablar - paket med 20 - stål - justerbar
CONNLOCKPK20
Säkerhetslåskablar - paket med 20 - stål - justerbar

Universell adapter och säkerhetlås | inklusive täckning med krympslang

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms
Säkerhetslåskablar - paket med 5 - stål - justerbar
CONNLOCKPK5
Säkerhetslåskablar - paket med 5 - stål - justerbar

Universell adapter och säkerhetlås | inklusive täckning med krympslang

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms