StarTech.com

20 V DC-strömadapter för dockningsstationen DK30A2DH/DK30ADD - 2A

Extra eller ersättande DC-strömförsörjning | 20 V | 2 A | N-cylindrisk kontakt

Produkt ID: SVA20N2NEUA

  • Den ersättande strömadaptern för StarTech.com bärbara dockningsstationer DK30A2DH och DK30ADD
  • Ersätt en borttappad eller köp en ersättande strömadapter för DK30A2DH eller DK30ADD
  • Har stöd för många olika enheter som kräver 20 V och 2 A (eller lägre) och en N-cylindrisk kontakt
  • Se till att de enheter som används och är kritiska hålls aktiva med en extra strömadapter
33,99 € EUR exkl. moms
42,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Strömförbrukning 40W
Utspänning 20V DC
Utström 2 A
Utseende
Kabellängd 1219 mm [48 in]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 4.3 cm [1.7 in]
Produktlängd 75 mm [3 in]
Produktvikt 137 g [4.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Height 10.3 cm [4.1 in]
Package Length 38 cm [15 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)

Certifikat

Tillbehör