Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comFiberoptisk
Fiberoptiska kablar är standarden som används för tillämpningar som kräver maximal hastighet och bandbredd. Vi har många olika kablar, konverterare och sändtagare som hjälper dig integrera fiberoptikens hastighet och räckvidd i dina krävande tillämpningar.1-10 av 68 resultant
Sortera:
Fiber Media Converter Gigabit 1000Mbps MM Fibre LC 550m
Convert and extend a Gigabit Ethernet connection up to 550 m / 1804 ft over Multimode LC fiber
Cisco-kompatibel 10GBase-SR SFP+ fibersändtagarmodul 850 nm MM LC med DDM - 300 m
Lägg till, ersätt eller uppgradera SFP+-moduler på 10G-fiberutrustning
Cisco SFP-GE-T-kompatibel Gigabit RJ45 SFP-sändtagarmodul i koppar - Mini-GBIC
Lägg till stöd för Ethernet-anslutningar med 1000 Mbps och koppar RJ45 till nätverksutrustning med extra SFP-platser
PCI Express (PCIe) Gigabit Ethernet-nätverkskortadapter för fiber med SC i multiläge - 550 m
Anslut en PCI Express-baserad stationär eller hyllmonterad PC direkt till ett fiberoptiskt Gigabit-nätverk med SC i multiläge
1000 Mbps Gigabit Single Mode Fiber Media Converter LC 40 km
Convert and extend a Gigabit Ethernet connection up to 24.8 miles/40km over Single Mode LC fiber
Cisco SFP-GE-S-kompatibel Gigabit Fiber SFP-sändtagarmodul MM LC med DDM - 550m (Mini-GBIC)
Lägg till, ersätt eller uppgradera SFP-moduler på Gigabit fiberutrustning
Gigabit Fiber SFP-sändtagarmodul - Cisco GLC-LH-SM-kompatibel - SM/MM LC - 10 km (Mini-GBIC)
Lägg till, ersätt eller uppgradera SFP-moduler på Gigabit fiberutrustning
Gigabit Fiber SFP-sändtagarmodul - Cisco GLC-SX-MM-kompatibel - MM LC - 550m (Mini-GBIC)
Lägg till, ersätt eller uppgradera SFP-moduler på Gigabit fiberutrustning
OAM-hanterad Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare – multiläge LC 550 m – 802.3ah-kompatibel
Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning över LC fiber i multiläge med fjärrhantering
Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare med multiläge SC 550 m – 1000 Mbps
Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 550 m över SC-fiber i multiläge
För vårt hela sortiment, besök vår europeiska sida.