StarTech.com

CFast-kort till SATA-adapter med hölje på 2,5"

Konvertera ditt CFast-kort till en 2,5" SATA-enhet för snabbare dataöverföring

Produkt ID: CFAST2SAT25

  • Få ditt CFast-kort att fungera som en 2,5" SATA SSD
  • Stöder SATA III med dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps
  • SATA- och ström-kombokontakt (7- + 15-stifts) - samma som en 2,5" SATA-hårddisk
Visa mer
  • Standardhölje på 2,5" gör att det konverterade kortet kan installeras i en bärbar dator
  • Hållbart skyddande hölje
  • Oberoende av OS, ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
36,99 € EUR exkl. moms
46,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Enhetsstorlek CFast (I/II Card)
Enhetstyp CFAST 2.0, 1.0
Gränssnitt SATA
Stödda enhetshöjd(er) 3.3mm
5mm
Prestanda
Inlänkningshastighet 10 000
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000
Minnesmediatyp CFast (I/II Card)
RAID Nej
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin) Kontakt
Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Kontakt
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5%~95% RH
Utseende
Färg Svart & silver
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 69 mm [2.7 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 99 mm [3.9 in]
Produktvikt 54 g [1.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.7 cm [6.6 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - CFast-kort till SATA-konverterare
1 - Paket med monteringsskruvar
1 - Snabbinstallationsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

40/44-stifts IDE till Compact Flash SSD-adapter
IDE2CF
40/44-stifts IDE till Compact Flash SSD-adapter

Anslut ett Compact Flash-kort till en 40 eller 44 stifts IDE-värd

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

Tillbehör