StarTech.com

Dubbelriktad SATA IDE-adapter-konverterare

Dubbelriktad adapter konverterar IDE till SATA eller SATA till IDE

Produkt ID: PATA2SATA3

  • Dubbelriktat stöd för IDE-till-SATA eller SATA-till-IDE-kommunikation
  • Kompatibel med PATA (IDE) 100/133 MBps-hårddiskar
  • Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) enheter
Visa mer
  • Stöder SATA/IDE ATAPI-enheter, som t.ex. CD/DVD-enheter
  • Fullt kompatibelt med seriell ATA 1.0a-specifikationer med överföringshastigheter på upp till 1,5 Gbps
  • Kompatibel med vallägena master/slave/cable för IDE-enheter
  • Inga drivrutiner eller program behövs
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Chipset-ID SunplusIT - SPIF223A
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA & IDE
Prestanda
RAID Nej
Typ och hastighet SATA I (1.5 Gbps)
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hona
1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Hane
2 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - HDD-aktivitet - Grön
1 - Ström - Röd
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Luftfuktighet 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 50 mm [2 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 61 mm [2.4 in]
Produktvikt 20 g [0.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 102 g [3.6 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dubbelriktad SATA IDE-konverterare
1 - SATA-kabel
1 - SP4 till dubbel LP4 Y-strömadapter
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

40 Pin Female IDE to SATA Adapter Converter
IDE2SAT25
40 Pin Female IDE to SATA Adapter Converter

Allows connection of a SATA device to an IDE motherboard or card

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

Tillbehör