StarTech.com

SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer

Använd 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i en SATA HDD-dockningsstation

Produkt ID: SAT2IDEADP

  • Stödjer 40 stifts (3,5 tum) och 44 stifts (2,5 tum) IDE-hårddiskar
  • Hållbar metallkonstruktion
  • Kompatibel med de flesta av StarTech.coms 3,5 tums SATA-hårddiskdockningsstationer och -duplikatorer
Visa mer
  • Stöd för hårddiskar med stor kapacitet, med 48-bit LBA
  • Uppfyller revision 1.0
  • Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-hårddiskar
  • Monteringshål för IDE-hårddiskar med både 2,5 och 3,5 tums formfaktor
28,99 € EUR exkl. moms
36,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Chipset-ID JMicron - JM20330
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp IDE (ATA)
Fläkt(ar) Nej
LBA-stöd 48-bit
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hona
1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Hona
1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hona
Kontakttyp(er) 1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Hane
Värdkontakter 1 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 8% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 78 mm [3.1 in]
Produkthöjd 2.6 cm [1 in]
Produktlängd 10.1 cm [4 in]
Produktvikt 104 g [3.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 218 g [7.7 oz]
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 14.7 cm [5.8 in]
Package Width 11 cm [4.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SATA till IDE-adapter
1 - 40 stifts IDE-kabel
1 - 40 stifts till 44 stifts IDE-kabel med ström
1 - SP4 till LP4-strömkabel
1 - Förpackning med monteringsskruvar
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Dubbelriktad SATA IDE-adapter-konverterare
PATA2SATA3
Dubbelriktad SATA IDE-adapter-konverterare

Dubbelriktad adapter konverterar IDE till SATA eller SATA till IDE

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
IDE to SATA Adapter Converter
PATA2SATA2
IDE to SATA Adapter Converter

Connect 2 SATA hard drives to an IDE motherboard or card

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
40 Pin Female IDE to SATA Adapter Converter
IDE2SAT25
40 Pin Female IDE to SATA Adapter Converter

Allows connection of a SATA device to an IDE motherboard or card

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

Tillbehör