Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.commSATA-SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare
Konvertera en mSATA-SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD på 6 Gbps med öppen ram
Produkt ID: SAT32MSAT257
- Aluminiumfäste med öppen ram
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Stöder 2,5" SATA-fack på 7 mm eller större
- Hölje med 2,5" SATA-formfaktor
- Stöder mSATA SSD-enheter i fullängd
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Öka systemets prestanda markant genom att lägga till hastigheten från en mSATA SSD i en 2,5" SATA-tillämpning med SAT32MSAT257 mSATA till SATA-adaptern.
Utnyttja din SATA III-kontrollers fulla potential med en mSATA SSD-enhet som reducerar flaskhalsar i dataöverföringarna med hastigheter på upp till 6 Gbps. Med mSATA SSD-enheter sparar du även pengar tack vare lägre energiförbrukning jämfört med vanliga enheter med skivor.
Skydda enheten med en öppen ram som garanterar maximal värmeavledning.
SAT32MSAT257 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.
Fördelarna med StarTech.com
- Maximera systemets hastighet genom att lägga till SSD-prestanda
- Skyddar enheterna från diskfel med aluminiumhölje med öppen ram som ger utmärkt värmeavledning
- Minska den totala energiförbrukningen med en högeffektiv mSATA-SSD
Användning
Gör om en oanvänd mSATA SSD-enhet till en vanlig 2,5" SATA solid state-enhet
Hämta/säkerhetskopiera data från en mSATA SSD-enhet med en standard SATA-dator
Få åtkomst till mSATA SSD-enheter från en extern källa som till exempel ett SATA-hårddiskkabinett eller -dockningsstation
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933086 | |
UPC Code | 065030855624 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Antal enheter | 1 | |
Enhetsinstallation | Fixerad | |
Enhetstyp | mSATA (Mini SATA) | |
Gränssnitt | SATA | |
Prestanda | ||
Hot swap-förmåga | Nej | |
Maximal dataöverföringshastighet | 6 Gbps | |
Typ och hastighet | SATA III (6 Gbps) | |
Kontakt(er) | ||
Enhetskontakter | 1 - mSATA (52-stifts, Mini SATA) Honuttag | |
Värdkontakter | 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag | |
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS independent; No software or drivers required | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Utseende | ||
Produktbredd | 70 mm [2.8 in] | |
Produkthöjd | 7 mm [0.3 in] | |
Produktlängd | 100 mm [3.9 in] | |
Produktvikt | 48 g [1.7 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 114 g [4 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - mSATA-SSD till 2,5" SATA SSD-konverterare | |
1 - Monteringsats (2 x monteringsskruvar för hårddisk, 4 x monteringsskruvar för adapter) | ||
1 - Installationsmanual |
Relaterade produkter
2,5" SATA till mini SATA-SSD-adapterhölje
Konvertera en mSATA mini-SSD till en vanlig 2,5" SATA-SSD
M.2 SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare
Konvertera en M.2 SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD 6 Gbps med öppen ram
SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort
Montera en mSATA SSD i din stationära dator med standard eller liten formfaktor med en standard SATA-värdanslutning
IDE till SATA hårddisk- eller optisk enhetsadapter - 40-stifts PATA till 2,5" SATA HDD/SSD/ODD-konverterare
Anslut din SATA-hårddisk eller Blu-Ray-/DVD-/CD-ROM-enhet till ett IDE-moderkort
SATA-hårddisk till mSATA-värdadapter för 2,5"/3,5" SATA-hårddiskar
Gör om en mSATA-värdanslutning till en standard SATA-port
mSATA-hårddisk till SATA-värdadapter för mSATA SSD-enheter
Gör om en SATA-värdanslutning till en mSATA-port
Tillbehör
30 cm SATA-kabel med lås
SATA-kontakter med lås, för säkert fastsatta hårddiskinstallationer.
8in Latching SATA to SATA Cable - F/F
Secure latching SATA cable designed for new system boards and SATA hard drives
30 cm SATA seriell ATA-kabel
Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.
45 cm SATA seriell ATA-kabel
Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.
45 cm SATA till vänstervinklad SATA seriell ATA-kabel - F/F
Gör en vänstervinklad anslutning till SATA-enheten vid installationer i trånga utrymmen
18in SATA to Left Side Angle SATA Serial ATA Cable
Make a left side-angled connection to your SATA drive, for installation in narrow spaces
18in SATA Serial ATA Data and Power Combo Cable
Power your Internal SATA hard drive from an LP4 / Molex connector on your Power Supply
45 cm SATA till högervinklad SATA seriell ATA-kabel
Anslut din SATA-enhet i rät vinkel vid installation i trånga utrymmen
60 cm SATA seriell ATA-kabel
Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.
24in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
Make a right-angled connection to your SATA drive, for installation in tight spaces
6in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable
Make a Left-Angled Connection to your SATA Drive, for Installation in Tight Spaces
2,5" SATA-hårddisk till 3,5" monteringssats för enhetsfack
Montera en 2,5 tums SATA-hårddisk i vilken dator som helst med ett ledigt 3,5 tums fack
Dubbelt 2,5" till 3,5" HDD-fäste för SATA-hårddiskar – 2,5" till 3,5" fäste för monteringsfack för 2 enheter
Montera två 2,5" SATA SSD-/HDD-enheter i ett enda 3,5" enhetsfack
15 cm SATA till LP4- strömkabeladapter – F/M
Anslut en IDE-hårddisk till en seriell ATA-strömkontakt
30 cm LP4 till 2x SATA ström Y-kabeladapter
Använd två SATA-enheter med en enda LP4-strömkontakt.
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(er):
-
SAT32MSAT257.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- SAT32MSAT257_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Hur man
To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:
- Click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.