Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD
Docka din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet över högpresterande USB 3.1 med UASP
Produkt ID: SDOCKU313
- Nå data från en 2,5" eller 3,5" SATA SSD/HDD över supersnabb USB 3.1 Gen 2
- Nå enheter med full hastighet med stöd för SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
- Toppmatning och inbyggd utmatningsknapp för enkelt åtkomst till enheten
- UASP-stöd för förbättrad prestanda
- Stöder enheter med hög kapacitet på upp till 6 TB
- LED-indikatorer med flera funktioner
- Bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.x
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Släpp lös kraften med USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) med denna dockningsstation med ett fack. Den stöder solid state-enheter och hårddiskar på både 2,5" och 3,5", med en hög enhetskapacitet på 6 TB.
Utnyttja hastigheten med USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 2 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din dataöverföring.
Toppmatning för enkel åtkomst till enheter
Det har aldrig varit enklare att docka och byta enheter från din stationära eller bärbara dator. För helt enkelt in enheterna ovanifrån utan att verktyg eller brickor behövs. HDD-utmatningsknappen ger snabb och enkel frånkoppling av enhet.
Enkel kompatibilitet
Dockningsstationen levereras med en USB Type-A till B-kabel som ger bakåtkompatibilitet med dina befintliga USB 3.0-, 2.0- och 1.x-enheter. Den stöder dessutom UASP för förbättrad prestanda.
SDOCKU313 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Perfekt för systembyggare och IT-proffs som behöver komma åt enheter för imaging snabbt
Säkerhetskopiera data snabbt till en extern enhet för arkivering
För över data från en hårddisk till en annan
Ta enkelt med dig säkerhetskopierad data till en annan plats för säker förvaring
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933492 | |
UPC Code | 065030861656 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Antal 2,5 tums fack | 2 | |
Antal enheter | 1 | |
Busstyp | USB 3.1 Gen 2 | |
Chipset-ID | ASMedia - ASM1351 | |
Enhetsinstallation | Löstagbar | |
Enhetsstorlek | 2.5in & 3.5in | |
Enhetstyp | SATA | |
Fläkt(ar) | Nej | |
Gränssnitt | USB 3.1 Gen 2 | |
Prestanda | ||
4Kn Support | Ja | |
Maximal dataöverföringshastighet | 10 Gbps | |
Maximal enhetskapacitet | För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6TB vid 7200 RPM | |
TRIM Support | Ja | |
Typ och hastighet | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
UASP-stöd | Ja | |
Kontakt(er) | ||
Enhetskontakter | 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag | |
Värdkontakter | 1 - USB 3.1 USB Type-B (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona | |
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS independent; No software or drivers required | |
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 1 - Ström & aktivitet | |
Ström | ||
Inspänning | 100 ~ 240 AC | |
Inström | 0.8 | |
Kontakttyp | M | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Strömförbrukning | 24 | |
Utspänning | 12 DC | |
Utström | 2A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 5°C to 35°C (35°F to 95°F) | |
Förvaringstemperatur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
Luftfuktighet | 20% ~ 80% RH | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Av plast | |
Produktbredd | 92.7 mm [3.6 in] | |
Produkthöjd | 63.6 mm [2.5 in] | |
Produktlängd | 144.8 mm [5.7 in] | |
Produktvikt | 398 g [14 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 804 g [28.4 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - USB 3.1 HDD-dockningsstation | |
1 - USB 3.1 A- till B-kabel - 102 cm | ||
1 - Universell strömadapter - 127 cm (kabel) | ||
4 - Strömadapter-kontakter (NA, EU, UK, ANZ) | ||
1 - Snabbinstallationsguide |
Relaterade produkter
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter
Docka två av dina 2,5" och 3,5" SATA-enheter över högpresterande USB 3.1 Gen 2 med UASP
USB 3.0 SATA III-hårddisk dockningsstation SSD/HDD med integrerad snabbladdande USB-hubb samt UASP-stöd för SATA 6 Gbps - svart.
Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA SSD/HDD-enheter och lägg till snabb USB-laddning med en elegant svart dockningsstation
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter
Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter
Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter
Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel
USB 3.0 Dual SATA Hard Drive Docking Station with integrated Fast Charge USB Hub UASP support and Fan - White
Dock up to two 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs in a stylish white docking station with an integrated 2-port USB 3.0 hub
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White
Dock your 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs and add USB Fast Charge Capacity in a stylish white docking station
USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD
Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP
Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps
Docka två 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering
Klona en 2,5"/3,5" SATA-enhet utan anslutning till en värddator eller docka enheterna med USB 3.0 eller eSATA för enkel åtkomst
Tillbehör
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD
Docka din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet över högpresterande USB 3.1 med UASP
1m (3ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to B Cable - M/M
Connect your USB 3.0 devices with this high-quality USB 3.0 certified cable
1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0
SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer
Använd 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i en SATA HDD-dockningsstation
mSATA-SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare
Konvertera en mSATA-SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD på 6 Gbps med öppen ram
M.2 SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare
Konvertera en M.2 SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD 6 Gbps med öppen ram
3,5" skyddshylsa i silikon med kontaktlock för hårddiskar
Skydda en 3,5" hårddisk mot elstötar/sammanstötningar
2.5in Silicone Laptop Hard Drive Protector Sleeve with Connector Cap
Provide protection against shocks/impacts to a 2.5in hard drive
2,5" antistatiskt skyddsfodral för hårddiskar - Svart (3-pack)
Passar de flesta 2,5 tums hårddiskar och gör hanteringen säker samt skyddar mot statisk elektricitet
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Inbyggd programvara
-
Firmware.zip
Version: 160310.b1.33.00
Manual(er):
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- SDOCKU313_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:
- Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
- Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
- Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
- Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
USB 3.1 is the most recent version of the USB (Universal Serial Bus) standard for connecting computers and electronic devices. It is capable of data transfer speeds up to 10Gbps, and while it can use the USB-C connector type, it can also use a variety of other connector types. To achieve USB 3.1 transfer speeds, your USB host connection, cables, and device must all support USB 3.1. USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps).
USB 3.0 is capable of data transfer speeds up to 5Gbps. USB 3.0 is also known as USB 3.1 Gen 1 (5Gbps).
USB 3.1 is backwards compatible with USB 3.0 and USB 2.0, except in the following scenarios:
- USB-B 3.1 cables are not compatible with USB-B 2.0 ports.
- Unless you use an adapter, USB-C ports or cables will not work with USB-A or USB-B ports or cables.
- Devices that require USB 3.1 transfer speeds of 10Gbps might not work with USB 3.0 or USB 2.0, or you might experience lower transfer speeds and impacted performance.
- Bus-powered USB devices that requires more power than what USB 2.0 can provide are not compatible with USB 2.0.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
To transfer data at speeds of 10Gbps, you need to confirm that the following components in your setup support USB 3.1:
- The USB host connection
- The USB cable
- The USB device and any subcomponents (for example, a hard drive docking station and the hard drives in the docking station)
Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
The included USB cable for this USB 3.1 Gen 2 device has been tested and verified to perform at USB 3.1 Gen 2 speeds of 10Gbps.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Hur man
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:
- Click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- IDE, SATA, and eSATA cables
- Hard drives
- Hard drive dock or duplicator
To test your setup components, try the following:
- Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:
Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).
- To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
- Do one of the following:
- If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.
Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.
- If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.
Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
This docking station allows the hard drive to enforce its own power state, as opposed to enforcing a power state that keeps the hard drive active at all times. Since most newer hard drives have low-power energy conservation modes, this will cause the hard drive to enter an idle state if it is not used for a certain amount of time.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
If your setup components support USB 3.1 but you are experiencing slower transfer speeds than you expected, consider the following:
- A USB host connection with multiple USB 3.1 ports might not be able to support 10Gbps on each port simultaneously.
- The type of port on a device does not determine whether the device is capable of USB 3.1 speeds. A USB-C port might not support USB 3.1 speeds, while USB-A and USB-B ports might support USB 3.1 speeds.
- Any other devices that you include in your setup, such as an older hard drive in a USB 3.1 enclosure, might create a point of congestion and slow down transfer speeds.
To confirm the functionality of your USB host connection, its ports, and any other devices in your setup, refer to the information provided by the manufacturer.
Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem. You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.