StarTech.com

1:1 Drive Duplicator and Eraser for 2.5in / 3.5in SATA Drives

Clone or Erase 2.5in/3.5in SATA hard drives, without a host computer connection

Produkt ID: SATDUP11

  • Three modes of hard drive duplication including Sector-by-Sector at 14 GBpm
  • Digital LCD Display for operation and task progress
  • Supports 2.5in or 3.5in form factor hard drives (HDD) or solid state drives (SSD)
Visa mer
  • Supports SATA revision I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps) drives
  • Universal Power Adapter (NA/UK/EU)
  • Portable light weight design
  • TAA Compliance (Trade Agreement Act)
  • Erase up to 2 hard drives with single-pass and multi-pass overwriting / DoD erasing
513,99 € EUR exkl. moms
642,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Prestanda
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 14GBpm
Maximal dataöverföringshastighet 14 GB per minute
Maximal enhetskapacitet Currently tested with up to 4TB 7200 RPM 3.5" hard drives per bay and 1TB 7200 RPM 2.5" hard drives per bay
Raderingslägen Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
3-Pass Erase and Compare
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs.

For duplication, the destination drive must be of equal or greater size than the source drive.

Speed of up 14 GB per minute was achieved in a bench mark testing environment, actual speed will depend on hard drive model, algorithm and other factors. Results will vary.

Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Source Drive Power Indicator
1 - Source Drive Activity Indicator
1 - Source Drive Error Indicator
1 - Destination Drive Power Indicator
1 - Destination Drive Activity Indicator
1 - Destination Drive Error Indicator
1 - LCD Display
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.4A
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 60
Utspänning 12V DC
Utström 5A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80%
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 13 cm [5.1 in]
Produkthöjd 3 cm [1.2 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 358 g [12.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.6 kg [3.5 lb]
Package Height 12.3 cm [4.8 in]
Package Length 26.5 cm [10.4 in]
Package Width 18.7 cm [7.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Hard Drive Duplicator and Eraser
2 - SATA Cables
1 - Universal Power Adapter
3 - Regional Power Cords (NA/UK/EU)
2 - HDD Pad
1 - Quick Install Guide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

1:2 Fristående USB-duplikator och -rensare för flashminnen
USBDUP12
1:2 Fristående USB-duplikator och -rensare för flashminnen

USB-duplikator | 1,5 GB i minuten | USB 2.0 | TAA-kompatibel

167,99 € exkl. moms
209,99 € inkl. moms
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator
SATDOCK4U3RE
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator

Duplicera en SATA-hårddisk till tre hårddiskar samtidigt

624,99 € exkl. moms
781,24 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner
SATDOCK2REU3
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner

Clone a 2.5in/3.5in SATA drive without a host computer connection, or dock the drives over USB 3.0 for easy access

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms

Tillbehör