StarTech.com

Hårddiskduplikator och -raderare för USB-minnen och 2,5/3,5" SATA-hårddiskar

Duplicera eller radera ett USB-minne eller en SATA SSD/HDD, med 1:1 och gränssnittsöverskridande duplicering

Produkt ID: SU2DUPERA11

  • Duplicera eller radera 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-enheter och USB-ansluten lagring
  • 1:1 duplicering plus gränssnittsöverskridande stöd: SATA-till-USB eller USB-till-SATA
  • Stöder fyra lägen för hårddisk-duplikation inklusive sektor-för-sektor med 6,6 GB/min
Visa mer
  • Stöder sex raderingslägen, inklusive: Snabbradering, single pass-överskrivning (full radering), 3-pass-överskrivningsradering (DoD), 3-Pass-överskrivning och -jämförelse, säker radering och 7-pass-överskrivning
  • Stöder SATA revision I/II/III-hårddiskar (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Digital LCD-skärm för enkel användning och uppgiftsförlopp
  • Kompakt design
799,99 € EUR exkl. moms
999,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Chipset-ID Xilinx - Spartan-6
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
USB-minne
Fläkt(ar) Nej
Prestanda
4Kn Support Ja
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 6.6GBpm
Port Multiplier Nej
Raderingslägen Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
3-Pass Erase and Compare
Custom Erase
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Ström/aktivitet
4 - Hårddisk-anslutning
4 - Enhetsfel
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.4A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 60
Utspänning 12V DC
Utström 5A
Miljö
Drifttemperatur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Luftfuktighet 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 90 mm [3.5 in]
Produkthöjd 2.9 cm [1.1 in]
Produktlängd 13.5 cm [5.3 in]
Produktvikt 462 g [16.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.9 kg [4.2 lb]
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 26.5 cm [10.4 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SATA/USB-duplikator och -raderare
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
2 - anslutningskablar för hårddisk
2 - hårddiskkuddar
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Hårddiskraderare och -dockningsstation för 2,5/3,5
SDOCK1EU3P
Hårddiskraderare och -dockningsstation för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD - USB 3.0

Radera säkert en SATA HDD/SSD utan en värdenhet, eller docka enheten för enkel åtkomst

335,99 € exkl. moms
419,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare
SATDOCK5U3ER
USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare

Kopiera en 2,5 tums eller 3,5 tums SATA-enhet till fem hårddiskar samtidigt, eller docka källenheten eller de fem målenheterna till en dator via USB 3.0 eller eSATA

1 197,99 € exkl. moms
1 497,49 € inkl. moms
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering
SDOCK2U33RE
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

Klona en 2,5"/3,5" SATA-enhet utan anslutning till en värddator eller docka enheterna med USB 3.0 eller eSATA för enkel åtkomst

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms
1:2 Fristående USB-duplikator och -rensare för flashminnen
USBDUP12
1:2 Fristående USB-duplikator och -rensare för flashminnen

USB-duplikator | 1,5 GB i minuten | USB 2.0 | TAA-kompatibel

167,99 € exkl. moms
209,99 € inkl. moms
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator
SATDOCK4U3RE
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator

Duplicera en SATA-hårddisk till tre hårddiskar samtidigt

624,99 € exkl. moms
781,24 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner
SATDOCK2REU3
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner

Clone a 2.5in/3.5in SATA drive without a host computer connection, or dock the drives over USB 3.0 for easy access

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5
SATSASDUPE11
1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5"/3,5" SATA- och SAS-hårddiskar

Klona eller radera SATA- och SAS-hårddiskar enkelt utan att behöva ansluta en dator

1 706,99 € exkl. moms
2 133,74 € inkl. moms
Fristående 2,5/3,5
SATDUP11IMG
Fristående 2,5/3,5" SATA-hårddiskduplikator med backup-bibliotek för flera HDD/SSD-avbildningar

Duplicera en 2,5/3,5" hårddisk till en annan utan att ansluta till en dator, eller säkerhetskopiera flera hårddiskavbildningar till en biblioteksenhet för att enkelt återställa PC/server-avbildningar

453,99 € exkl. moms
567,49 € inkl. moms
1:1 Drive Duplicator and Eraser for 2.5in / 3.5in SATA Drives
SATDUP11
1:1 Drive Duplicator and Eraser for 2.5in / 3.5in SATA Drives

Clone or Erase 2.5in/3.5in SATA hard drives, without a host computer connection

513,99 € exkl. moms
642,49 € inkl. moms

Tillbehör