StarTech.com

1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5"/3,5" SATA- och SAS-hårddiskar

Klona eller radera SATA- och SAS-hårddiskar enkelt utan att behöva ansluta en dator

Produkt ID: SATSASDUPE11

  • Duplicerar och raderar 2,5" och 3,5" SSD/HDD-enheter, både SATA- och SAS-hårddiskar
  • Radera upp till 2 hårddiskar med 6 möjliga lägen: Snabbradering, säker radering, 1-pass-överskrivning, 3-pass-överskrivning (DoD), 3-pass-radering och jämför samt 7-pass-överskrivning
  • Har fyra kopieringslägen: System och fil, alla partitioner, sektor-för-sektor (hela hårddisken) och procentkopiering
Visa mer
  • Stöder seriell skrivare för loggning av radering och kvittoutskrift för raderingsbekräftelse
  • Stöder hårddiskduplicering med hög hastighet på upp till 13 GB/min
  • Stöder SATA I/II/III (upp till 6 Gbps) och SAS I/II
  • Knappar för menynavigering och LCD-display för enkel användning
1 706,99 € EUR exkl. moms
2 133,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna fristående hårddiskduplikator och -raderare stöder både SATA- och SAS-hårddiskar och passar jättebra för företagslagring och datacenter-applikationer. Kompatibel med formfaktorerna 2,5" och 3,5" och är en mångsidig och kostnadseffektiv lösning för hårddiskhantering.

Hårddiskduplicering med hög hastighet

Med hårddiskduplikatorn kan du klona SATA- eller SAS-hårddiskar 1:1 med hastigheter på upp till 13 GB/minut. Den är ett kraftfullt verktyg för IT-proffs och IT-administratörer för att effektivt hantera hårddiskar för serverdelsinfrastruktur eller hårddiskar som distribuerats till organisationsmedarbetare. Den bidrar till ett effektivare arbetsflöde genom att möjliggöra duplicering utan att en dator eller ett program används. Du kan snabbt säkerhetskopiera och arkivera data, duplicera data för avbildning av hårddisk eller föra över innehåll till extra hårddiskar för kontorsarbetare, vårdpersonal, myndighetspersonal eller andra medarbetare.

Hårddiskklonaren/raderaren har fyra dupliceringslägen inklusive system och fil, alla partitioner, sektor-för-sektor (hela hårddisken) och procentkopiering.

Flera raderingslägen - med raderingsbekräftelse i realtid

Radera enkelt SATA- eller SAS-hårddiskar utan en värddator. Som en hårddiskraderare kan SATSASDUPE11 radera två hårddiskar samtidigt och har sex olika raderingslägen inklusive snabbradering, säker radering, 1-pass-överskrivning, 3-pass-överskrivning (DoD), 3-pass-radering och jämför samt 7-pass-överskrivning.

De olika raderingslägena garanterar att data säkert kan raderas när du återanvänder hårddiskar. Detta lättar på integritet-relaterade problem vid radering av känslig data vilket är viktigt för många professionella kontor som till exempel medicinska, juridiska och revisorsfirmor.

Med hårddiskraderaren får du dessutom en förteckning över slutförda raderingsjobb med inbyggd loggning av radering för deklarationsskäl. Den ansluts till en seriell RS232-skrivare för att skriva ut en rapport över raderingsproceduren och bekräfta att raderingen har lyckats. Kvittot visar tydligt tid och datum för raderingen samt vilket raderingsläge som använts.

Designad för enkelhet och bärbarhet

Hårddiskduplikatorn och -raderaren ger IT-proffs en lättanvänd lösning i en kontors- eller servermiljö. Den har enkla knappar för menynavigering och en inbyggd LCD-display som tydligt identifierar duplicerings- eller raderingsläget och status. Eftersom den är OS-oberoende behövs inga program eller drivrutiner.

Dess fristående användning ger snabb setup utan att behöva använda en dator. Du kan enkelt flytta enheten från rum till rum för att arbeta med hårddiskart på olika platser.

SATSASDUPE11 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Förbättrar hårddiskhantering i företagslagrings- och datacenter-applikationer.

Idealisk för IT-proffs och systemadministratörer som behöver snabb åtkomst till filer för att säkerhetskopiera och arkivera data, duplicera data för avbildning av hårddisk eller föra över innehåll till extra hårddiskar

Radera känslig eller konfidentiell information säkert - idealiskt för företag och organisationer med integritets-relaterade problem, som till exempel juridisk eller medicinsk information

Radera data säkert för att återanvända SSD- eller HDD-enheter

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Chipset-ID Xilinx - SPARTAN-6
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SAS & SATA
Fläkt(ar) Nej
Prestanda
4Kn Support Ja
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 13GBpm
Port Multiplier Nej
Raderingslägen Quick Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Erase and Compare
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)
Övriga gränssnitt 1 - DB 9-pin Serial Hane
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Receipt printing through the RS232 serial port requires a printer which supports the ESC/P printer control language.
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Ström
2 - Godkänd
2 - Underkänd
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 1.2A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 90
Utspänning 12 DC
Utström 7A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80%
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 90 mm [3.5 in]
Produkthöjd 35 mm [1.4 in]
Produktlängd 194 mm [7.6 in]
Produktvikt 0.7 kg [1.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.4 kg [5.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SATA/SAS-duplikator och raderare
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
2 - anslutningskablar för hårddisk
2 - hårddiskkuddar
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

Hårddiskduplikator och -raderare för USB-minnen och 2,5/3,5
SU2DUPERA11
Hårddiskduplikator och -raderare för USB-minnen och 2,5/3,5" SATA-hårddiskar

Duplicera eller radera ett USB-minne eller en SATA SSD/HDD, med 1:1 och gränssnittsöverskridande duplicering

799,99 € exkl. moms
999,99 € inkl. moms
Hårddiskraderare och -dockningsstation för 2,5/3,5
SDOCK1EU3P
Hårddiskraderare och -dockningsstation för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD - USB 3.0

Radera säkert en SATA HDD/SSD utan en värdenhet, eller docka enheten för enkel åtkomst

335,99 € exkl. moms
419,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare
SATDOCK5U3ER
USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare

Kopiera en 2,5 tums eller 3,5 tums SATA-enhet till fem hårddiskar samtidigt, eller docka källenheten eller de fem målenheterna till en dator via USB 3.0 eller eSATA

1 197,99 € exkl. moms
1 497,49 € inkl. moms
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering
SDOCK2U33RE
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

Klona en 2,5"/3,5" SATA-enhet utan anslutning till en värddator eller docka enheterna med USB 3.0 eller eSATA för enkel åtkomst

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner
SATDOCK2REU3
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner

Clone a 2.5in/3.5in SATA drive without a host computer connection, or dock the drives over USB 3.0 for easy access

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
1:1 Drive Duplicator and Eraser for 2.5in / 3.5in SATA Drives
SATDUP11
1:1 Drive Duplicator and Eraser for 2.5in / 3.5in SATA Drives

Clone or Erase 2.5in/3.5in SATA hard drives, without a host computer connection

513,99 € exkl. moms
642,49 € inkl. moms
Standalone 1:3 SATA 2.5 / 3.5” Hard Drive Duplicator and Eraser w/ Daisy Chaining
SATDUP13
Standalone 1:3 SATA 2.5 / 3.5” Hard Drive Duplicator and Eraser w/ Daisy Chaining

Clone or erase 2.5in/3.5in SATA hard drives, without a host computer connection

906,99 € exkl. moms
1 133,74 € inkl. moms
1:2 fristående duplikator och raderare för USB 2.0-minnen - Kopiator för USB-minnen
USBDUP12
1:2 fristående duplikator och raderare för USB 2.0-minnen - Kopiator för USB-minnen

Duplicera enkelt ett USB 2.0-minne till två flash-enheter samtidigt eller radera USB-flash-enheter utan att ansluta till en dator

167,99 € exkl. moms
209,99 € inkl. moms
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator
SATDOCK4U3RE
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator

Duplicera en SATA-hårddisk till tre hårddiskar samtidigt

588,99 € exkl. moms
736,24 € inkl. moms
Fristående 2,5/3,5
SATDUP11IMG
Fristående 2,5/3,5" SATA-hårddiskduplikator med backup-bibliotek för flera HDD/SSD-avbildningar

Duplicera en 2,5/3,5" hårddisk till en annan utan att ansluta till en dator, eller säkerhetskopiera flera hårddiskavbildningar till en biblioteksenhet för att enkelt återställa PC/server-avbildningar

453,99 € exkl. moms
567,49 € inkl. moms
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator
UNIDUPDOCK
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator

Klona en kombination av 2,5" eller 3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar

263,99 € exkl. moms
329,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

StarTech.com hard drive and flash drive duplicators perform a sector by sector copy, which means that the target drive must be the exact same size (down to the sector) or larger than the hard drive or flash drive that is being copied. During a sector by sector copy, each individual sector is copied over to the target drive, regardless of whether or not any data is present. A 500 GB hard drive with 50 GB of data on it will take the same amount of time to copy as a 500 GB hard drive with 450 GB of data on it.

If you have two hard drives or flash drives that are listed as the same size but are different makes or models, you need to check how large both drives are down to the sector to ensure that the target drive is is the exact same size or larger.

Solid-state drives (SSDs) use SATA connectors to access power and transfer data. Any duplicator that can copy to or from SATA hard drives will work with a StarTech.com duplicator.

Note: If you use a dock to duplicate SSDs, keep in mind that the StarTech.com disk duplicators execute a sector by sector read and write. SSDs are rated by a number of reads and writes. Repeated duplication and sector by sector reads and writes of SSDs can reduce the life cycle of the drive.

StarTech.com duplicators were not designed to recover failing or damaged drives. If the duplicator encounters a corrupt or unreadable sector, the duplication halts and fails.

SATDOCK4U3RE, SATDUP13 ,and UNIDUPDOCK all include a function that allows the duplicators to skip over corrupt or unreadable sectors. However, if the duplicators encounter too many errors, they still halt and fail. If this happens, you will need third-party recovery software or custom-built recovery hardware to copy from a failing or damaged drive.

To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • IDE, SATA, and eSATA cables
  • Hard drives
  • Hard drive dock or duplicator

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:

Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).

  1. To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  2. Do one of the following:
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive. 

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

You do not need to format your target hard drive before you begin to duplicate it, because the target hard drive is automatically overwritten during the duplication process.

The hard drive duplicator copies the exact partition from the source drive to the target drive. Since it is required that you use a target drive that is equal or larger in size than the source drive a portion of the target drive appears as free space. You can append free space to the live partition on the target drive so that the full size of the drive can be utilized.

Note: A partition cannot be extended on an operating system drive that is in use. You must extend the partition when it not being used by the operating system, and ideally when it is still connected to the duplicator.

Extend a partition on a computer running Windows

Note: Do not extend a System Reserved partition. Only extend the primary partition, which is typically the largest in size and formatted with NTFS or FAT32.

After you have successfully duplicated a drive and the target drive is still connected to your computer system (for example, through the duplicator), complete the following:

  1. Press the Windows key + R.
  2. Type compmgmt.msc and click Ok.
  3. In Computer Management, on the left side of the screen, click Disk Management.
  4. Find the target drive. It will most likely be at the bottom of the list, have a partition that is the same size as the source drive, and have an unallocated area on the drive.
  5. On the target drive, right-click the last partition on the right side of the screen and click Extend Volume.
  6. In the Extend Volume wizard, click Next. By default, the remaining drive area is the amount of space used.
  7. Click Next > Finish.

The primary partition on the drive now uses the entire drive area.

StarTech.com hard drive duplicators only read from the source drive and only write to the target drives while in standalone duplication mode .  A duplication that fails or halts will not cause a problem with the source drive.