StarTech.com

Hårddiskraderare och -dockningsstation för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD - USB 3.0

Radera säkert en SATA HDD/SSD utan en värdenhet, eller docka enheten för enkel åtkomst

Produkt ID: SDOCK1EU3P

  • Lättanvänd säker radering utan att en värdenhet behövs
  • Stöder seriell skrivare (RS232) för kvittoutskrift och raderingsbekräftelse
  • Snabb åtkomst till filer genom USB 3.0 (5 Gbps)
Visa mer
  • Stöder de flesta 2,5" och 3,5" SATA HDD- och SSD-enheter
  • Stöder dessutom 2,5" och 3,5" IDE-hårddiskar, mSATA-enheter och M.2-enheter med kompatibel adapter från StarTech.com
  • TAA-kompatibel
  • 9 lägen för radering, inklusive: Snabb och säker radering, Single Pass-överskrivning och Multi-pass-överskrivning - uppfyller DoD-standarder (5220.22-M)
  • Stöder SATA I och II
  • Plug-and-play-installation
  • Stöder hot-swap av enheter
  • Inbyggd LCD-display och knappar för menynavigering
  • LED för ström och aktivitet
335,99 € EUR exkl. moms
419,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Få ut det mesta ur dina SATA-enheter. Denna fristående raderings-dockningsstation låter dig radera dina 2,5" och 3,5" solid state-enheter eller hårddiskar utan att ansluta till en värddator så att det är enkelt att få ny användning av din SATA-enhet. För extra sinnesro skriver dockningsstationen ut en bekräftelse när data har raderats säkert. 

Raderings-dockningsstationen är dessutom en dockningsstation med ett fack för din SATA-enhet med snabb USB 3.0-prestanda, även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps).

Den fristående raderings-dockningsstationen (SDOCK1EU3P) stöder nio olika raderingslägen

Industri-erkända raderingslägen

Med industri-erkända raderingslägen kan du vara säker på att den fristående raderaren säkert rensar, raderar eller sanerar data från din 2,5" eller 3,5" SSD eller HDD.

Raderings-dockningsstationen stöder nio raderingslägen, inklusive: Snabbradering, single- och multi-pass-överskrivning, anpassad radering, säker radering och förbättrad säker radering. Raderingsproceduren multi-pass-överskrivning (3-pass överskrivning av hela enheten) möter kraven på DoD-standarder (5220.22-M).

Ta bort känslig data säkert och bekräfta med ett utskrivet kvitto

Med raderings-dockningsstationen kan du ansluta till en RS232 seriell skrivare för att skriva ut en rapport över raderingsproceduren och bekräfta att raderingen har lyckats. Denna funktion är idealisk för IT-tekniker, systemadministratörer eller andra avdelningar som behöver bekräftelse vid radering av känslig eller konfidentiell information. Som referens visar kvittot tydligt tid och datum för raderingen samt vilket raderingsläge som använts.

Enkel enhetshantering och bred kompatibilitet

För IT-tekniker eller proffs som behöver kontrollera filer eller testa olika hårddiskar eftersom dockningsstationen låter dig hot-swap:a enheter vid behov. Dockningsstationen har ett SATA-fack med toppmatning för enkel åtkomst till enheten, vilket gör det enkelt att snabbt säkerhetskopiera eller föra över data till en hårddisk eller solid state-enhet.

Med sitt stöd för SATA I, II och III och enheter med hög kapacitet (testad med upp till 6 TB) är denna dockningsstation kompatibel med i stort sett vilken 2,5" och 3,5" SATA SSD eller HDD som helst.

Raderings-dockningsstationen fungerar dessutom med 2,5" och 3,5" IDE-hårddiskar, mSATA-enheter och M.2-enheter med hjälp av en kompatibel adapter från StarTech.com:

IDE-hårddiskar:  Använd StarTech.coms adapter SAT2IDEADP SATA till 2,5-tum eller 3,5-tum IDE-hårddiskadapter för HDD-dockningsstationer

mSATA-enheter: Använd StarTech.coms adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD till 2,5-tum SATA-adapter-konverterare

M.2-enheter: Använd StarTech.coms adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD till 2,5-tum SATA-adapter-konverterare

Problemfri installation och en kompakt design

Raderings-dockningsstationen är OS-oberoende vilket garanterar snabb och enkel installation. Den kompakta designen och lilla storleken gör att den enkelt får plats på arbetsytan.

SDOCK1EU3P täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

IT-tekniker och proffs som snabbt och säkert behöver radera data för att få ny användning av SSD- eller HDD-enheter

Systemadministratörer, IT-proffs och företagsadministratörer som behöver snabb åtkomst till enheter

IT-tekniker som regelbundet testar eller utvärderar olika hårddiskar och behöver byta mellan dem

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Busstyp USB 3.0
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Hot swap-förmåga Ja
Maximal dataöverföringshastighet 3 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med upp till 6 TB 7200 RPM
Raderingslägen Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Custom Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Övriga gränssnitt 1 - DB 9-pin Serial Hane
Värdkontakter 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kvittoutskrift genom den seriella RS232-porten kräver en skrivare med stöd för ESC/P-skrivarkontrollspråk.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - LCD-display med 2 rader på ovansidan
1 - LED för ström&aktivitet
1 - LED för HPA/DCO-identifiering
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 1.4 A
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 60
Utspänning 12 DC
Utström 5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet 10% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 123 mm [4.8 in]
Produkthöjd 70 mm [2.8 in]
Produktlängd 140 mm [5.5 in]
Produktvikt 656 g [23.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2015 g [71.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - hårddiskraderare och USB 3.0-dockningsstation
1 - USB 3.0-kabel
1 - Universell strömadapter
4 - strömadapter-kontakt (NA/EU/UK/AU)
1 - Snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare
SATDOCK5U3ER
USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare

Kopiera en 2,5 tums eller 3,5 tums SATA-enhet till fem hårddiskar samtidigt, eller docka källenheten eller de fem målenheterna till en dator via USB 3.0 eller eSATA

1 197,99 € exkl. moms
1 497,49 € inkl. moms
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering
SDOCK2U33RE
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

Klona en 2,5"/3,5" SATA-enhet utan anslutning till en värddator eller docka enheterna med USB 3.0 eller eSATA för enkel åtkomst

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator
SATDOCK4U3RE
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator

Duplicera en SATA-hårddisk till tre hårddiskar samtidigt

588,99 € exkl. moms
736,24 € inkl. moms
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator
UNIDUPDOCK
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator

Klona en kombination av 2,5" eller 3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar

263,99 € exkl. moms
329,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

The suggested time that the erase process will take is a conservative estimate based on the characteristics of the individual hard drive, including the maximum read and write speeds and overall health of the hard drive. The erase mode that you select can also impact the time it takes to erase the drive, as the more in-depth erase modes require more resources.

To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.

Problemsökning

This docking station allows the hard drive to enforce its own power state, as opposed to enforcing a power state that keeps the hard drive active at all times. Since most newer hard drives have low-power energy conservation modes, this will cause the hard drive to enter an idle state if it is not used for a certain amount of time. 

 

The power and link LED on the hard drive eraser dock is illuminated while the drive is being erased. When the process is complete, the yellow LED is no longer illuminated.

The suggested time that the erase process will take is a conservative estimate based on the characteristics of the individual hard drive, including the maximum read and write speeds and overall health of the hard drive. The erase mode that you select can also impact the time it takes to erase the drive, as the more in-depth erase modes require more resources.

To connect your SDOCK1EU3P to your serial printer, use the same type of serial cable (straight-through or null modem) that you used to connect your serial printer to your computer. If you aren't sure which cable to use to connect your serial printer to your computer, consult the website of the serial printer manufacturer.

You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem.  You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.