StarTech.com

Dual-Bay 2,5" SATA SSD-/HDD-rack för 3,5"-fack - fackfri - RAID

Anslut och byt enkelt två 2,5-tums SATA hårddiskar eller SSD-enheter via en enda 3,5-tums frontplats.

Produkt ID: HSB225S3R

  • SATA III (6Gbps) diskgränssnitt, kompatibel med SATA I, II och III
  • Ökad diskkapacitet, prestanda eller dataredundans med flera RAID-lägen: RAID 0, RAID 1, spanning
  • Stöder upp till två 2,5" SATA SSD/HDD:enheter
Visa mer
  • Frontmatad design for installation i valfri 3,5" frontingång av standardmodell
  • Fackfri design och hot-swap gör det enkelt att byta enheter i mobilracket
  • Välbyggd och slitstark aluminiumkonstruktion
  • LED-indikatorer för enkel övervakning av dina hårddiskar
  • 50.000 införingshastighet
  • En enda SATA-anslutning för data och ström
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 2
Antal enheter 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1092R
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt SATA
Nyckellås Nej
Stödda enhetshöjd(er) 5mm
7mm
9.5mm
Prestanda
Hot swap-förmåga Ja
Inlänkningshastighet 50 000
Port Multiplier Ja
RAID Ja
RAID-lägen som stöds RAID 0 (stripade enheter)
RAID 1 (speglade enheter)
BIG (Omfång eller sammanfogning)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
Värdkontakter 1 - Molex (4-stifts, PWM)
1 - 7 pin SATA Data Receptacle
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Link/Aktivitet/Fel
Miljö
Drifttemperatur 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)
Luftfuktighet 5 % ~ 65 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 10.1 cm [4 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 14 cm [5.5 in]
Produktvikt 220 g [7.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 345 g [12.2 oz]
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19.8 cm [7.8 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Flyttbara ställ
1 - SATA-datakabel
1 - SATA till LP4-adapter
1 - Paket med installationsskruvar
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

2 enheter 2,5
HSB220SAT25B
2 enheter 2,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Enkel insättning och borttagning av dubbla 2,5 tums SATA-hårddiskar från ett enda 3,5 tums fack

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
Hot swap-fack för 2,5
S251BU31REM
Hot swap-fack för 2,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar - USB 3.1-kabinett (10 Gbps)

Använd facket på framsidan på din stationära dator eller server som ett hot swap-fack för hårddiskar

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
Bakpanel med ett fack för 2,5
SATSASBP125
Bakpanel med ett fack för 2,5" SAS- eller SATA-enhet

Anslut och hot-swap:a en SSD eller HDD från ett fack på 3,5" enkelt

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Flyttbart bakpanelställ med 4 fack för 2,5
SATSASBP425
Flyttbart bakpanelställ med 4 fack för 2,5" SATA-/SAS-enheter

Hot-swap:a enkelt genom att installera fyra SSD-/HDD-enheter i ett fack på 5,25"

118,99 € exkl. moms
148,74 € inkl. moms
5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5
HSB1SATSASBA
5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5" SATA / SAS-enheter - Fackfria

Enkel hot-swap av enheter med hjälp av detta fackfria mobila backpanel för stationära datorer eller servrar

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för tre 3,5
HSB3SATSASBA
Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för tre 3,5" SAS II/SATA III – 6 Gbps HDD

Anslut och hot swappa upp till tre 3,5" SATA/SAS-hårddiskar enkelt från två fack på 5,25"

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms
Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för fyra 3,5
HSB4SATSASBA
Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för fyra 3,5" SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Anslut och hot swap:a fyra 3,5" SATA III eller SAS II-hårddiskar till ditt datorsystem i tre fack på 5,25", med stöd för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms
Dubbelt 2,5
BRACKET225PT
Dubbelt 2,5" SSD/HDD-monteringsfäste för 3,5" enhetsfack - Verktygslös installation

Installera två 2,5" solid state-enheter eller hårddiskar i ett enda 3,5" fack i en stationär dator

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
Dubbelt 2,5
BRACKET25X2
Dubbelt 2,5" till 3,5" HDD-fäste för SATA-hårddiskar – 2,5" till 3,5" fäste för monteringsfack för 2 enheter

Montera två 2,5" SATA SSD-/HDD-enheter i ett enda 3,5" enhetsfack

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
2,5
25SAT35HDD
2,5" till 3,5" SATA-hårddisk-adapterhölje i aluminium med SSD/HDD-höjd på upp till 12,5 mm

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD-enhet till en 3,5" SATA-enhet

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
2,5
35SAT225S3R
2,5" till 3,5" SATA-hårddisk-adapterkabinett med RAID och dubbla fack

Installera två 2,5" SATA-hårddiskar till ett 3,5" hårddiskfack och få ökad prestanda eller dataredundans med RAID

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms
Dubbel mSATA SSD till 2,5
25SAT22MSAT
Dubbel mSATA SSD till 2,5" SATA RAID-adapter-konverterare

Bygg en RAID-array med två mSATA SSD-enheter som kan installeras i ett enda 2,5" SATA-fack

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms
Dubbel M.2 SATA-adapter med RAID
25S22M2NGFFR
Dubbel M.2 SATA-adapter med RAID

Installera två M.2 SSD-enheter i ett 2,5" fack för att skapa högpresterande lagring med konfigurerbar RAID

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
Dual-Slot M.2-enhet till SATA-adapter för 2,5
S322M225R
Dual-Slot M.2-enhet till SATA-adapter för 2,5" Drive Bay - RAID

Högpresterande lagring med konfigurerbar RAID genom installation av två M.2 SATA SSD-enheter i ett 2,5-tums SATA-gränssnitt

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

Tillbehör