StarTech.com

Löstagbart 2,5" SATA-HDD-kabinett/system för säkerhetskopiering/flyttbart ställ för 3,5/5,25" fack

Gör om en 2,5" SATA-enhet till en löstagbar frontmonterad lösning för säkerhetskopiering av HDD

Produkt ID: SAT2510U3REM

  • Frontmonterad design, installeras i vilket vanligt 3,5" eller 5,25" fack som helst
  • Den unika kabinettdesignen ger möjligheten att använda systemet som ett internt flyttbart ställ eller som ett externt USB 3.0-kabinett
  • Enhetsutmatning med ett knapptryck
Visa mer
  • Flamskyddsnivå UL 94 V-0
  • Hållbar aluminiumkonstruktion (hårddiskkabinett)
  • Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
  • Stödjer 2,5 tums SATA-hårdisksformfaktorer (HDD) och SSD.
79,99 € EUR exkl. moms
99,99 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Det löstagbara systemet SAT2510U3REM för säkerhetskopiering/flyttbart ställ för 2,5" SATA HDD gör om en 2,5" SATA HDD/SSD-enhet till en löstagbar hårddisk som även kan användas externt som ett vanligt USB 3.0-kabinett.

Detta löstagbara 2,5" SATA-hårddiskfack kan monteras i ett frontfack på 3,5" eller 5,25" och bli ett hot-swap-kapabelt flyttbart ställ. Enheter kan sedan enkelt installeras och tas bort från datorn utan att du varje gång behöver öppna chassit vilket ger en praktisk metod för att göra säkerhetskopior som kan arkiveras eller ställas undan på ett säkert ställe.

Utanför enhetsfacket kan kabinettet användas som en vanlig extern USB 3.0-hårddisk med dataöverföringsbandbredd på upp till 5 Gbps (10x snabbare än USB 2.0). Därför är det löstagbara 2,5" hårddiskfacket ett perfekt tillbehör för dem som jobbar med väldigt stora filer och behöver ta med dem på resor.

För ännu mer mångsidighet finns StarTech.coms SAT2510U3S, ett extra 2,5" SATA-hårddiskkabinett för SAT2510U3REM, som ger flera kabinett som kan anslutas och tas bort från värddatorn. SAT2510U3REM är även bakåtkompatibelt med USB 2.0-modellen SAT2510U2S.

Det löstagbara systemet SAT2510U3REM för säkerhetskopiering av HDD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Förenklar hantering/montering av säkerhetskopieringsenheter genom att lägga till löstagbar intern lagring
  • Byt ut/ersätt snabbt hårddiskar utan att behöva öppna datorn
  • Förenkla användning med installation i frontfack på 3,5" eller 5,25"
  • Spara tid och säkerhetskopiera data snabbare genom att utnyttja SATA-värdanslutningen på 6 Gbps
  • Få bekväm och säker åtkomst till enheten även om den kopplats från värdsystemet
  • Krångelfri industriintegration med flamskyddsnivå UL 94 V-0

Användning

Lägg till ett hot-swap-fack till en server eller arbetsstation för en löstagbar lösning för säkerhetskopiering

Växla mellan snabb intern lagring och portabel extern lagring

Miljöer där lagringsenheter måste bytas ut/ersättas regelbundet

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Gränssnitt SATA
USB 3.0
Nyckellås Nej
Prestanda
Allmänna specifikationer Flamskyddsnivå UL 94 V-0
Medeltid mellan fel (MTBF) 100,000 hours
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Hane
1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgängligt frontfack på 3,5" eller 5,25"
Tillgänglig intern SATA-datakontakt
Tillgänglig intern SATA- eller LP4 Molex-strömkontakt
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet (grön)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 145.8 mm [5.7 in]
Produkthöjd 41.6 mm [1.6 in]
Produktlängd 164.8 mm [6.5 in]
Produktvikt 410 g [14.5 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.7 kg [1.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2,5 tums SATA-kabinett
1 - 3,5" enhetsfack på frontpanelen
1 - Adapterfäste från 3,5" till 5,25" för frontfack
1 - Kabeladapter för anslutning mellan 15 stifts SATA-ström till 4 stifts SP4 liten floppy-ström
1 - Kabeladapter för anslutning mellan 4 stifts LP4 Molex-ström till 4 stifts SP4 liten floppy
1 - SATA-kabel
1 - Kabel för anslutning mellan USB 3.0 A och Micro B
1 - Skruvsats
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

2 enheter 2,5
HSB220SAT25B
2 enheter 2,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Enkel insättning och borttagning av dubbla 2,5 tums SATA-hårddiskar från ett enda 3,5 tums fack

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
5,25
HSB100SATBK
5,25" hyllfri hot swap flyttbart ställ för 3,5" hårddisk

Hot swappa en 3,5" SATA hårddisk enkelt från en dator med ett 5,25"-fack

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
5,25
DRW115SATBK
5,25" professionell SATA-hårddisk flyttbar ställåda i svart aluminium

Byt SATA-hårddiskar på PC eller server, snabbt och enkelt

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Hur man

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a hard drive rack, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • SATA and SAS cables
  • Hard drives
  • Hard drive rack

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive rack in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive rack in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive rack, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter.  Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, it needs to be formatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter assigned to it, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.